仕様
冗長性1+1の並列システムでは、並列保守バイパス盤は中性点電流(250 A)を超えない限り、120 kW/kVAまでの負荷をサポートできます。
-
380 Vでは、95 kVAの非線形負荷で最大中性点電流に達します。
-
400 Vでは、100 kVAの非線形負荷で最大中性点電流に達します。
容量2+0の並列システムでは、並列保守バイパス盤は中性点電流(500 A)を超えない限り、240 kW/kVAまでの負荷をサポートできます。
-
380 Vでは、190 kVAの非線形負荷で最大中性点電流に達します。
-
400 Vでは、200 kVAの非線形負荷で最大中性点電流に達します。
Galaxy VS向け推奨ケーブルサイズ
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
このマニュアルに記載されているケーブルサイズは、IEC 60364-5-52の表B.52.5の以下の表記内容に基づいています。
-
導体温度90 °C
-
周囲温度30 °C
-
銅導体またはアルミニウム導体を使用
-
設置方法C
PEのサイズは、IEC 60364-4-54の表54.2に基づいています。
周囲温度が30 °Cを超える場合、IECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。アルミニウムケーブルは、周囲温度が30 °Cを超える場合には推奨されません。
銅
銅
商用参照名 |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
||||||
並列システム定格 |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
入力相(mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 120 |
35 |
50 |
70 |
95 |
入力PE(mm2) |
50 |
70 |
95 |
120 |
25 |
25 |
35 |
50 |
入力N(mm2) |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
UPS入力配線(mm2) |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
UPS出力配線(mm2) |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
UPS PE(mm2) |
25 |
25 |
35 |
50 |
25 |
25 |
35 |
50 |
UPS N(mm2) |
50 |
95 |
3 x 35 |
3 x 35 |
50 |
2 x 50 |
3 x 35 |
3 x 35 |
負荷配線(mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 95 |
25 |
50 |
70 |
95 |
負荷PE(mm2) |
50 |
70 |
95 |
95 |
16 |
25 |
35 |
50 |
負荷N(mm2) |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
アルミニウム
商用参照名 |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
||||||
並列システム定格 |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
入力相(mm2) |
6 | 25 | NA | 6 | 6 | NA |
70 |
NA |
25 |
NA |
入力PE(mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 6 | NA |
35 |
NA |
16 |
NA |
入力N(mm2) |
2 x 16 | 2 x 16 | NA | 6 | 16 | NA |
2 x 70 |
NA |
50 |
NA |
UPS入力配線(mm2) |
6 | 6 | NA | 6 | 6 | NA |
25 |
NA |
25 |
NA |
UPS出力配線(mm2) |
6 | 6 | NA | 6 | 6 | NA |
16 |
NA |
16 |
NA |
UPS PE(mm2) |
6 | 6 | NA | 6 | 6 | NA |
16 |
NA |
16 |
NA |
UPS N(mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 16 | NA |
2 x 16 |
NA |
2 x 16 |
NA |
負荷配線(mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 6 | NA |
70 |
NA |
16 |
NA |
負荷PE(mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 6 | NA |
35 |
NA |
16 |
NA |
負荷N(mm2) |
16 | 2 x 16 | NA | 6 | 2 x 16 | NA |
2 x 70 |
NA |
50 |
NA |
アルミニウム
商用参照名 |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
||||||
並列システム定格 |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
入力相(mm2) |
150 |
185 |
2 x 120 |
NA |
50 |
70 |
95 |
NA |
入力PE(mm2) |
95 |
95 |
150 |
NA |
25 |
70 |
50 |
NA |
入力N(mm2) |
185 |
2 x 120 |
3 x 150 |
NA |
70 |
150 |
185 |
NA |
UPS入力配線(mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
NA |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
NA |
UPS出力配線(mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
NA |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
NA |
UPS PE(mm2) |
25 |
35 |
50 |
NA |
25 |
35 |
50 |
NA |
UPS N(mm2) |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
NA |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
NA |
負荷配線(mm2) |
120 |
185 |
2 x 120 |
NA |
50 |
70 |
95 |
NA |
負荷PE(mm2) |
70 |
95 |
120 |
NA |
25 |
35 |
50 |
NA |
負荷N(mm2) |
185 |
2 x 120 |
4 x 95 |
NA |
70 |
150 |
185 |
NA |
Galaxy VS向け推奨上流保護
入力
入力
商用参照名 |
GVSBPAR40K50H | |||
---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
||
並列システム定格 |
80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
ブレーカータイプ |
LV430670 | LV431671 | LV429671 | LV429670 |
In (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Ir (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Im (A) |
1250(固定) | Inの5~10倍 | 640(固定) | 800(固定) |
入力
商用参照名 |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
||||||
並列システム定格 |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
ブレーカータイプ |
LV431670 | LV432695 | LV432695 | LV432895 | LV430671 | LV430670 | LV431671 | LV431670 |
In (A) |
250 | 320 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 | 250 |
Ir (A) |
250 | 1 | 0.94 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
Im (A) / Isd (A) | Inの5~10倍 | 1.5~10 | 1250(固定) | Inの5~10倍 |
Easy UPS 3S/Easy UPS 3M向け推奨ケーブルサイズ
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
このマニュアルに記載されているケーブルサイズは、IEC 60364-5-52の表B.52.5の以下の表記内容に基づいています。
-
導体温度90 °C
-
周囲温度30 °C
-
銅導体またはアルミニウム導体を使用
-
設置方法C
PEのサイズは、IEC 60364-4-54の表54.2に基づいています。
周囲温度が30 °Cを超える場合、IECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。アルミニウムケーブルは、周囲温度が30 °Cを超える場合には推奨されません。
Easy UPS 3S – 3:1 UPSシステム
商用参照名 | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
|||||||
並列システム定格 |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
1系統電源システム | 入力相(mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
入力N(mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
入力PE(mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
2系統電源システム | バイパス相(mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
バイパスN(mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
バイパスPE(mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
負荷配線(mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
負荷N(mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
負荷PE(mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
UPS入力配線(mm2) /UPSバイパス(mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
UPS出力配線(mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
UPS N(mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
UPS PE(mm2) |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
25 |
16 |
25 |
Easy UPS 3S – 3:3 UPSシステム
商用参照名 | GVSBPAR40K50H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
|||||||||
並列システム定格 |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
1系統電源システム | 入力相(mm2) |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
入力N(mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
入力PE(mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
2系統電源システム | バイパス相(mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
バイパスN(mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
バイパスPE(mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
負荷配線(mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
負荷N(mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
負荷PE(mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
UPS入力配線(mm2) /UPSバイパス(mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
UPS出力配線(mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
UPS N(mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
UPS PE(mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
Easy UPS 3M – 3:3 UPSシステム
商用参照名 | GVSBPAR60K120H | ||||
---|---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
|||
並列システム定格 |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA | |
1系統電源システム | 入力相(mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
入力N(mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
入力PE(mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
2系統電源システム | バイパス相(mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
バイパスN(mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
バイパスPE(mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
負荷配線(mm2) |
95 |
120 |
25 |
50 |
|
負荷N(mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
負荷PE(mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
UPS入力配線(mm2) /UPSバイパス(mm2) |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
UPS出力配線(mm2) |
25 |
50 |
25 |
50 |
|
UPS N(mm2) |
2 x 25 |
2 x 50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
UPS PE(mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
Easy UPS 3S/Easy UPS 3M向け推奨上流保護
Easy UPS 3S – 3:1 UPSシステム
入力/バイパス(2系統主電源システムの場合のみ)
商用参照名 | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
||||||
並列システム定格 |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA |
ブレーカータイプ |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
iC65H-C-50A/ C60H-C-50A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
CompactNSX250F TM200D C25F3TM200 |
NSX400N mic2.3(C40N32D400) |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
In (A) |
固定 |
160 |
固定 |
固定 |
固定 |
160 |
250 |
400 |
固定/100 |
160 |
Ir (A) |
固定/100 |
144 |
固定 |
固定/80 |
固定/100 |
144 |
200 |
280 |
固定/100 |
144 |
Im (A) |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
5~10*In |
Io=1.5~10 |
固定 |
固定 |
Easy UPS 3S – 3:3 UPSシステム
入力
商用参照名 | GVSBPAR40K50H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
||||||||
並列システム定格 |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
ブレーカータイプ |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Compact NSX160F TM125D ( C16F3TM125) |
Compact NSX160F TM160D ( C16F3TM160) |
iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
In (A) |
固定 |
固定 |
固定/80 |
125 |
160 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定/80 |
Ir (A) |
固定 |
固定 |
固定/80 |
125 |
160 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定/80 |
Im (A) |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
バイパス(2系統主電源システムの場合のみ)
商用参照名 | GVSBPAR40K50H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
||||||||
並列システム定格 |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
ブレーカータイプ |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Compact NSX100F TM100D (C10F3TM100) |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
In (A) |
固定 |
固定 |
固定/80 |
100 |
160 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定/80 |
Ir (A) |
固定 |
固定 |
固定/80 |
100 |
144 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定/80 |
Im (A) |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
固定 |
Easy UPS 3M – 3:3 UPSシステム
入力/バイパス(2系統主電源システムの場合のみ)
商用参照名 | GVSBPAR60K120H | |||
---|---|---|---|---|
並列システムタイプ |
容量(2+0) |
冗長性(1+1) |
||
並列システム定格 |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA |
ブレーカータイプ |
NSX250N mic2.2 (C25N32D250) |
NSX400N mic2.3 (C40N32D400) |
Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125) |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
Io (A) |
250 |
400 |
125 |
160 |
Ir (A) |
200 |
280 |
125 |
160 |
Isd (A) |
1.5~10 |
1.5~10 |
800(固定) |
1250(固定) |
トルク仕様
ボルトサイズ | トルク |
---|---|
M4 | 1.7 Nm |
M5 | 2.2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
並列保守バイパス盤の重量と寸法
商用参照名 | 重量(kg) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行き(mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 50 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 83 | 1000 | 900 | 280 |
離隔距離
環境
動作時 | 保管時 | |
---|---|---|
温度 | 0 °C~40 °C | -25 °C~55 °C |
相対湿度 | 0~95%、結露なきこと | 0~95%、結露なきこと |
標高 | 0~3000 m | |
保護クラス | IP20 | |
色 | RAL 9003、光沢度85% |
単線接続図
Galaxy VS単線接続図
UIB1 | UPS 1のユニット入力ブレーカー |
UIB2 | UPS 2のユニット入力ブレーカー |
MBB | 保守バイパスブレーカー |
IMB | 内部保守ブレーカー |
UOB1 | UPS 1のユニット出力ブレーカー |
UOB2 | UPS 2のユニット出力ブレーカー |
BB | バッテリーブレーカー |
並列保守バイパス盤は1系統主電源システムで使用され、2台のUPSの容量または冗長性を並列処理します。
Easy UPS 3S/Easy UPS 3Mの単線接続図
UIB | ユニット入力ブレーカー |
SSIB | スタティックスイッチ入力ブレーカー |
MBB | 内部保守バイパスブレーカー |
UOB | ユニット出力ブレーカー |
Ext. UIB1/Ext. SSIB1 | UPS 1の外部ユニット入力ブレーカー/スタティックスイッチ入力ブレーカー |
Ext. UIB2/Ext. SSIB2 | UPS 2の外部ユニット入力ブレーカー/スタティックスイッチ入力ブレーカー |
Ext. MBB | 外部保守バイパスブレーカー |
Ext. UOB1 | UPS 1の外部ユニット出力ブレーカー |
Ext. UOB2 | UPS 2の外部ユニット出力ブレーカー |
BB | バッテリーブレーカー |