990-91216A-006

Especificaciones

NOTA: Valor nominal de cortocircuito máximo: RMS simétrica de 10 kA.

Para un sistema en paralelo 1+1 para redundancia, el panel de derivación de mantenimiento en paralelo puede soportar una carga de hasta 120 kW/kVA siempre que no se supere la corriente del neutro (250 A):

  • A 380 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 95 kVA.

  • A 400 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 100 kVA.

Para un sistema en paralelo 2+0 para capacidad, el panel de derivación de mantenimiento en paralelo puede soportar una carga de hasta 240 kW/kVA siempre que no se supere la corriente del neutro (500 A):

  • A 380 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 190 kVA.

  • A 400 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 200 kVA.

Protección aguas arriba recomendada

NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de 4 polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.

Disyuntor de entrada aguas arriba

Referencia comercial

GVSBPAR10K30H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

Tipo de disyuntor

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500 (fijos) 640 (fijos) 1250 (fijos) 300 (fijos) 500 (fijos)

Disyuntor de entrada aguas arriba

Referencia comercial

GVSBPAR40K50H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Tipo de disyuntor

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1250 (fijos) 5-10 x In 640 (fijos) 800 (fijos)

Disyuntor de entrada aguas arriba

Referencia comercial

GVSBPAR60K120H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Tipo de disyuntor

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0,94 125 160 200 250
Im (A) / Isd (A) 5-10 x In 1,5-10 1250 (fijos) 5-10 x In

Dimensión de los cables recomendados

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
  • El tamaño máximo permitido de los cables de entrada y de carga es de 35 mm2, y el tamaño máximo permitido de los cables de entrada/salida del SAI es de 16 mm2 para GVSBPAR10K30H.
  • El tamaño máximo permitido de los cables de entrada y de carga es de 70 mm2, y el tamaño máximo permitido de los cables de entrada/salida del SAI es de 25 mm2 para GVSBPAR40K50H.
  • El tamaño máximo permitido de los cables de entrada y de carga es de 185 mm2, y el tamaño máximo permitido de los cables de entrada/salida del SAI es de 50 mm2 para GVSBPAR60K120H.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre o aluminio

  • Método de instalación C

El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC. Los conductores de aluminio no se recomiendan para temperaturas ambientales superiores a 30 °C.

Cobre

Referencia comercial

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Entrada (mm2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

Entrada PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

N de entrada (mm2)*

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

Entrada del SAI (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

Salida del SAI (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

PE del SAI (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

N del SAI (mm2)*

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

Carga (mm2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

PE de carga (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

N de carga (mm2)*

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50

2 x 70

35

50

Cobre

Referencia comercial

GVSBPAR60K120H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Entrada (mm2)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

Entrada PE (mm2)

50

70

95

120

25

25

35

50

N de entrada (mm2)*

120

2 x 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

Entrada del SAI (mm2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

Salida del SAI (mm2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

PE del SAI (mm2)

25

25

35

50

25

25

35

50

N del SAI (mm2)*

50

95

3 × 35

3 × 35

50

2 x 50

3 × 35

3 × 35

Carga (mm2)

95

120

185

2 x 95

25

50

70

95

PE de carga (mm2)

50

70

95

95

16

25

35

50

N de carga (mm2)*

120

2 x 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

Aluminio

Referencia comercial

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Entrada (mm2)

6 25 ND 6 6 ND

70

ND

25

ND

Entrada PE (mm2)

6 16 ND 6 6 ND

35

ND

16

ND

N de entrada (mm2)*

2 x 16 2 x 16 ND 6 16 ND

2 x 70

ND

50

ND

Entrada del SAI (mm2)

6 6 ND 6 6 ND

25

ND

25

ND

Salida del SAI (mm2)

6 6 ND 6 6 ND

16

ND

16

ND

PE del SAI (mm2)

6 6 ND 6 6 ND

16

ND

16

ND

N del SAI (mm2)*

6 16 ND 6 16 ND

2 x 16

ND

2 x 16

ND

Carga (mm2)

6 16 ND 6 6 ND

70

ND

16

ND

PE de carga (mm2)

6 16 ND 6 6 ND

35

ND

16

ND

N de carga (mm2)*

16 2 x 16 ND 6 2 x 16 ND

2 x 70

ND

50

ND

Aluminio

Referencia comercial

GVSBPAR60K120H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Entrada (mm2)

150

185

2 x 120 

ND

50

70

95

ND

Entrada PE (mm2)

95

95

150

ND

25

70

50

ND

N de entrada (mm2)*

185

2 x 120

3 x 150

ND

70

150

185

ND

Entrada del SAI (mm2)

50

2 x 35

2 x 50

ND

50

2 x 35

2 x 50

ND

Salida del SAI (mm2)

50

2 x 35

2 x 35

ND

50

2 x 35

2 x 35

ND

PE del SAI (mm2)

25

35

50

ND

25

35

50

ND

N del SAI (mm2)*

2 x 35

3 × 35

3 x 50

ND

2 x 35

3 × 35

3 x 50

ND

Carga (mm2)

120

185

2 x 120

ND

50

70

95

ND

PE de carga (mm2)

70

95

120

ND

25

35

50

ND

N de carga (mm2)*

185

2 x 120

 4 x 95

ND

70

150

185

ND

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

Referencia comercial Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

Espacio libre

NOTA: Las dimensiones de espacio libre se publican solo para permitir el flujo de aire y el acceso para reparaciones. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C -25 °C a 55 °C
Humedad relativa 0-95 % sin condensación 0-95 % sin condensación
Altitud 0-3000 m  
Grado de protección IP20
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %

Diagramas unifilares

UIB1 Disyuntor de entrada de unidad para SAI 1
UIB2 Disyuntor de entrada de unidad para SAI 2
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento
IMB Disyuntor de mantenimiento interno
UOB1 Disyuntor de salida de unidad para SAI 1
UOB2 Disyuntor de salida de unidad para SAI 2
BB Disyuntor de batería

El panel de derivación de mantenimiento en paralelo se utiliza en sistemas con suministro de red simple a fin de configurar en paralelo dos SAI para capacidad o redundancia.

NOTA: El disyuntor de mantenimiento interno IMB* en el SAI no se puede utilizar con un panel de derivación de mantenimiento en paralelo y debe bloquearse con candado en la posición abierta.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?