990-91111E-025

Waga i wymiary zasilacza UPS

  Waga w kg (lbs) Wysokość mm (in) Szerokość w mm (in) Głębokość w mm (in)
20-50 kW UPS 400 V

206 (454,15)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Zasilacz UPS 20-50 kW z modułem zasilania N+1 400 V

250 (551,16)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60 kW UPS 400 V

238 (524,70)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Zasilacz UPS 60-100 kW z modułem zasilania N+1 400 V

290 (639,3)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

80-100 kW UPS 400 V

250 (551,16)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

120 kW UPS 400 V

278 (612,88)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

150 kW UPS 400 V

290 (639,3)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

20-50 kW UPS 480 V

206 (454,15)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Zasilacz UPS 20-50 kW z modułem zasilania N+1 480 V

250 (551,16)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60 kW UPS 480 V

238 (524,70)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Zasilacz UPS 60-100 kW z modułem zasilania N+1 480 V

290 (639,3)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

80-100 kW UPS 480 V

250 (551,16)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

120 kW UPS 480 V

278 (612,88)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

150 kW UPS 480 V

290 (639,3)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

10-25 kW UPS 208 V

206 (454,15)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Zasilacz UPS 10-25 kW z modułem zasilania N+1 208 V

250 (551,16)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

30 kW UPS 208 V

238 (524,70)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Zasilacz UPS 30-50 kW z modułem zasilania N+1 208 V

290 (639,3)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

40-50 kW UPS 208 V

250 (551,16)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60 kW UPS 208 V

278 (612,88)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

75 kW UPS 208 V

290 (639,3)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

QR code for this page

czy było to pomocne?