Kople til strømkabler for en UPS klassifisert over 50 kW
LES DETTE |
---|
fare for skade på utstyret
For installasjoner med en UPS som er klassifisert over
50 kW, må DC kablene fra hvert modulære batterikabinett
koples direkte til UPSen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
- For ekstern UPS:
- Kople til PE-kabelen og DC kablene (ikke vedlagt) i hvert modulære batterikabinett
- Før PE-kablene og DC kablene ut gjennom kabelføringsboksen og inn i strømkabelområdet i UPSen.
- Følg installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til PE-kablene og DC kablene i UPSen.
- For tilstøtende UPS for eksterne batterier:
- Kople til de medfølgende PE-kablene (0W49449) mellom de modulære batterikabinettene som vist.
- Kople til PE-kabelen fra det valgfrie settet, GVSOPT030, i modulært batterikabinett 1 og før PE-kablene gjennom høyre side og inn i strømkabelområdet til UPSen.
- Kople til likestrømkablene fra det valgfrie settet, GVSOPT030, i hvert modulære batterikabinett og før DC kablene gjennom høyre side og inn i strømkabelområdet til UPSen. DC kablene føres gjennom de modulære batterikabinettene.
- Følg installasjonsveiledningen for UPSen for å kople til PE-kablene og DC kablene i UPSen.