990-91111G-032

เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเพลตรู NEMA 2

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ในระบบเมนเดียวที่มีการแยกสายไฟเนื่องจากข้อจำกัดของขนาดสายไฟ ให้ใช้บัสบาร์บายพาสสำหรับชุดสายเคเบิลอินพุตชุดที่สอง มีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะวางชุดสายเคเบิลอินพุตสองชุดลงในบัสบาร์อินพุต เนื่องจากเป็นจุดต่อบัสบาร์แบบเมนเดียว
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
ประกาศ
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
เพื่อรับรองการแบ่งปันโหลดถูกต้องในการทำงานแบบบายพาสในระบบขนาน:
  • สายบายพาสทั้งหมดสำหรับ UPS ทุกเครื่องต้องมีความยาวเท่ากัน
  • สายเอาต์พุตทั้งหมดสำหรับ UPS ทุกเครื่องต้องมีความยาวเท่ากัน
  • สายอินพุตทั้งหมดสำหรับ UPS ทุกเครื่องต้องมีความยาวเท่ากัน (จำเป็นเฉพาะในระบบเมนเดี่ยวเท่านั้น)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
  1. เฉพาะระบบต่อลงดิน 480 V (ไม่เชื่อมต่อนิวตรอน):
    1. ถอดตัวยึด RFI ออก เก็บสกรูสองตัวไว้
    2. ถอดสกรูด้านซ้ายและเก็บไว้
    3. ติดตั้งโครงใส่ RFI ที่ด้านซ้ายด้วยสกรูสามตัว

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  2. ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
    • สำหรับระบบเมนเดี่ยวเท่านั้น: ถอดจุดต่อบัสบาร์ L3 ดังที่ระบุทางด้านซ้ายของ UPS เก็บจุดต่อบัสบาร์ L3 ไว้เพื่อติดตั้งใหม่ในภายหลัง
    • สำหรับระบบเมนคู่เท่านั้น: ถอดจุดต่อบัสบาร์เมนเดี่ยวสามชุดที่อยู่ด้านซ้ายของ UPS

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

  3. ติดตั้งเพลตเจาะรู NEMA 2 และเชื่อมต่อสายไฟตามที่แสดงไว้ตามลำดับที่บรรยาย:

    * มีให้ในชุด

    มุมมองด้านหน้าของ UPS — ระบบเมนเดี่ยว

    มุมมองด้านหน้าของ UPS — ระบบสองเมน

    1. ต่อสายตัวนำสายดินสำหรับอุปกรณ์/PE
    2. ต่อสาย N เชื่อมต่อจุดกึ่งกลางของแบตเตอรี่ (หากมีอยู่ในโซลูชันแบตเตอรี่)
    3. ต่อสาย DC+
    4. เชื่อมต่อสายเคเบิลเอาท์พุต
    5. เชื่อมต่อสายไฟ DC-
    6. สำหรับระบบเมนคู่เท่านั้น: เชื่อมต่อสายสัญญาณบายพาส
    7. เชื่อมต่อสายเคเบิลอินพุต
    หมายเหตูู: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับสายสัญญาณเข้าที่ถูกต้องที่ด้านบนซ้ายของ UPS
  4. สำหรับระบบเมนเดี่ยวเท่านั้น: ติดตั้งจุดต่อบัสบาร์ L3 เข้าในตำแหน่งเดิมด้วยน็อต M8

    มุมมองด้านหน้าขวาของ UPS

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?