Προδιαγραφές ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
---|
κίνδυνος
καταστροφής
εξοπλισμού
Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης
UPS για τις λεπτομερείς
προδιαγραφές
του συστήματος
UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Σε ένα UPS μπορούν να συνδεθούν έως τέσσερα ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας.
Αριθμός μπλοκ μπαταριών | 40 |
Αριθμός συστοιχιών μπαταριών | Έως 6 |
Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC) | 480 |
Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC) | 545 |
Μέγιστη τάση ενίσχυσης (VDC) | 571 |
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας | Ενεργοποιημένη |
Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC) | 384 |
Μέγιστο ρεύμα μπαταρίας (A) | 150 |
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | 3,8 kA |
Ρυθμίσεις απόζευξης για ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας
Τύπος ασφαλειοδιακόπτη | JDF36150 |
Ir (A) | 150 (σταθερό) |
Im | 5-10 Ir |
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για 380/400/415 V
![]() |
---|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Το σύνολο
της καλωδίωσης
πρέπει να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες
εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα B.52.3 και τον πίνακα B.52.5 του IEC 60364-5-52, με τις ακόλουθες παραδοχές:
-
Αγωγοί 90°C
-
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C
-
Χρήση χάλκινων αγωγών
-
Μέθοδος εγκατάστασης C
Το μέγεθος των καλωδίων PE βασίζεται στον πίνακα 54.2 του IEC 60364-4-54.
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30 °C, θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του IEC.
DC+ / DC- | 35 mm2 |
DC PE | 16 mm2 |
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για 200/208/220/480 V
![]() |
---|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Το σύνολο
της καλωδίωσης
πρέπει να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες
εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα 310.15 (B)(16) του NEC, με τις ακόλουθες παραδοχές:
-
Αγωγοί 90°C (194°F) (τερματισμός 75°C (167°F))
-
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 °C (86 °F)
-
Χρήση χάλκινων αγωγών
Το μέγεθος των αγωγών γείωσης εξοπλισμού (PE στο παρόν εγχειρίδιο) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 250.122 και τον πίνακα 250.122 του NEC.
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30 °C (86 °F), θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του NEC.
DC+ / DC- | 1 AWG |
DC PE | 6 AWG |
Προδιαγραφές ροπής
Μέγεθος κοχλία | Ροπή |
---|---|
M4 | 1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in) |
M5 | 2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in) |
M6 | 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in) |
M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in) |
M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in) |
Βάρη και διαστάσεις ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας
Εμπορική αναφορά | Βάρος kg (lbs) | Ύψος mm (in) | Πλάτος mm (in) | Βάθος mm (in) |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 - Κενό - Με έξι χορδές μπαταρίας |
145 (319.67) 913 (2012.82) |
1485 (58,46) | 521 (20.51) | 847 (33.35) |
Ελεύθερος χώρος
Περιβάλλον
Σε λειτουργία | Αποθήκευση | |
---|---|---|
Θερμοκρασία | 0°C έως 40°C (32°F έως 104°F) | -15°C έως 40°C (5°F έως 104°F) |
Σχετική υγρασία | 0-95% μη συμπυκνούμενη | 10-80% μη συμπυκνούμενη |
Υψόμετρο | 0-3000 m (0-10000 πόδια) | |
Κατηγορία προστασίας | IP20 | |
Χρώμα | RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85% |