Specifikationer for 440 V marine-systemer
Indgangsspecifikationer for 440 V marine-systemer
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilslutninger | Indgangstilslutninger i et system med
én forsyningskilde: 3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE eller 4-leder
(L1, L2, L3, N, PE) WYE Indgangstilslutninger i et system med to forsyningskilder: 3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE |
||||||||
Indgangsspændingsinterval (V) | 374-506 | ||||||||
Frekvensinterval (Hz) | 40-70 | ||||||||
Nominel indgangsstrøm (A) | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 165 | 204 |
Maksimal indgangsstrøm (A) |
34 |
51 |
66 |
82 |
99 |
131 |
166 |
199 |
248 |
Begrænsning af indgangsstrøm (A) |
35 |
53 |
68 |
84 |
103 |
136 |
168 |
205 |
252 |
Indgangseffektfaktor | 0,99 for last større end 50 % 0,95 for last større end 25 % |
||||||||
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) | <5 % ved 100 % last | <3 % ved 100 % last | <5 % ved 100 % last | <3 % ved 100 % last | <5 % ved 100 % last | <3 % ved 100 % last | |||
Minimal kortslutningsklassificering | Afhængig af beskyttelse før indgangen på UPS'en. Se yderligere oplysninger i afsnittet "Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en for 440 V marine-systemer". | ||||||||
Maksimal kortslutningsklassificering | 65 kA RMS | ||||||||
Beskyttelse |
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer |
||||||||
Ramp-in |
Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder |
Bypass-specifikationer for 440 V marine-systemer
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilslutninger | 3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
Bypass-spændingsinterval (V) | 396-484 | ||||||||
Frekvensinterval (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren) | ||||||||
Nominel bypass-strøm (A) |
27 |
40 |
54 |
68 |
81 |
108 |
134 |
162 |
202 |
Nominel neutral strøm (A)* |
45 |
67 |
92 |
116 |
138 |
183 |
228 |
228 |
228 |
Minimal kortslutningsklassificering | Afhængig af beskyttelse før indgangen på UPS'en. Se yderligere oplysninger i afsnittet "Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en for 440 V marine-systemer". | ||||||||
Maksimal kortslutningsklassificering | 65 kA RMS | ||||||||
Beskyttelse | Indbygget
tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 400 A, smelteintegrale 33 kA2s |
Indbygget
tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer Specifikationer for indbygget sikring: Klassificeret til 550 A, smelteintegrale 52 kA2s |
Udgangsspecifikationer for 440 V marine-systemer
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilslutninger | 3-leder (L1, L2, L3, PE) eller 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Regulering for udgangsspænding | Symmetrisk
last ± 1 % Asymmetrisk last ± 3 % |
||||||||
Overbelastningskapacitet | 150 % i
1 minut (ved normal drift) 125 % i 10 minutter (ved normal drift) 125 % i 1 minut (ved batteridrift) 125 % vedvarende (ved bypassdrift) 1000 % i 100 millisekunder (ved bypassdrift) |
||||||||
Dynamisk lastreaktion | ± 5
% efter 2 millisekunder ± 1 % efter 50 millisekunder |
||||||||
Udgangseffektfaktor | 1 | ||||||||
Nominel udgangsstrøm (A) |
26 |
39 |
52 |
66 |
79 |
105 |
131 |
157 |
197 |
Minimal kortslutningsklassificering* | Afhængig af beskyttelse før indgangen på UPS'en. Se yderligere oplysninger i afsnittet "Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en for 440 V marine-systemer". | ||||||||
Maksimal kortslutningsklassificering* | 65 kA RMS | ||||||||
Vekselretterudgangs kortslutningsevner |
Varierer med tiden. Se graf- og tabelværdier i Vekselretters kortslutningsevner (bypass ikke tilgængelig). | ||||||||
Frekvensregulering (Hz) | 50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende | ||||||||
Synkroniseret slew rate (Hz/sek) | Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) | <1% for
lineær last <5% for ikke-lineær last |
||||||||
Last-crestfaktor | 2,5 | ||||||||
Lasteffektfaktor | Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion |
Batteri-specifikationer for 440 V marine-systemer
FARE |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last* | 80 % | ||||||||
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last | 20 % | ||||||||
Maksimal opladningseffekt (ved 0-40 % last) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Nominel batterispænding (VDC) | 32-48 blokke: 384-576 | 40-48 blokke: 480-576 | 35-48 blokke: 420-576 | 32-48 blokke: 384-576 | 40-48 blokke: 480-576 | ||||
Nominel flydespænding (VDC) | 32-48 blokke: 436-654 | 40-48 blokke: 545-654 | 35-48 blokke: 477-654 | 32-48 blokke: 436-654 | 40-48 blokke: 545-654 | ||||
Maksimal boost-spænding (VDC) | 720 ved 48 blokke | ||||||||
Temperaturkompensation (pr. celle) | -3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C | ||||||||
Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC) | 32 blokke: 307 | 40 blokke: 384 | 35 blokke: 336 | 32 blokke: 307 | 40 blokke: 384 | ||||
Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 218 | 261 | 326 |
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Ripple-strøm | < 5 % C20 (5 minutters batteridrift) | ||||||||
Batteritest | Manuel/automatisk (kan vælges) | ||||||||
Maksimal kortslutningsklassificering | 10 kA |
Overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
FARE |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Denne UPS overholder OVCII (Over Voltage Category Class
II). Denne UPS må kun installeres i omgivelser der overholder
OVCII.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Krav til overspændingsbeskyttelsesenheder
Vælg en overspændingsbeskyttelsesenhed, der opfylder følgende krav:
Klasse | Type 2 |
Nominel spænding (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
Spændingsbeskyttelsesniveau (op) | < 2,5 kV |
Kortslutningsværdi (Isccr)* | I henhold til installationsprospektivt kortslutningsniveau |
Jordingssystem* | TN-S, TT, IT, TN-C |
Poler | 3P/4P afhængigt af jordingskonfiguration |
Standarder | IEC 61643-11/UL 1449 |
Overvågning | Ja |
Anbefalede kabelstørrelser for 440 V marine-systemer
FARE |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler
for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er
150 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: To på indgang/udgang/bypass-busbarer; fire på DC+/DC-busbarer; seks på N/PE-busbarer.
I denne manual er kabelstørrelserne baseret på tabel B.52.3 og B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af strømledere af kobber eller aluminium
-
Installationsmetode C
PE-kabelstørrelsen er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.
Kobber
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indgangsfaser (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Indgangs-PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Bypass-/udgangsfaser (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Bypass-PE/udgangs-PE (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Neutral (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
DC+/DC- (mm2) | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 2 x 70 |
DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Aluminium
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indgangsfaser (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Indgangs-PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Bypass-/udgangsfaser (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
Bypass-PE/udgangs-PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Neutral (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på udstyret/UPS'en ved 440 V marine-systemer
FARE |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
BEMÆRK |
---|
Risiko for utilsigtet enhedsdrift
Hvis der anvendes en fejlstrømsafbryder (RCD-B) før
indgangen på UPS'en som jordfejlsbeskyttelse, skal RCD-B'en dimensioneres
til ikke at udløses på produktets lækstrøm, som
kan være op til 91 mA.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
Beskyttelse før indgangen til IEC og minimal prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-indgangs-/bypass-terminaler
FARE |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelsesenheden før indgangen på UPS'en
(og dens indstillinger) skal være dimensioneret til at sikre
en frakoblingstid inden for 0,2 sekunder for en minimum prospektiv
fase-til-jord kortslutningsstrøm beregnet eller målt ved
UPS'ens indgangs-/bypass-terminaler.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Anbefalet beskyttelse før indgangen på UPS'en ved 440 V marine-systemer
IkPh-PE er den mindste potentielle fase-til-jord-kortslutningsstrøm, der kræves ved UPS'ens indgangs-/bypass-terminaler. IkPh-PE i tabellen er baseret på den anbefalede beskyttelsesenhed.
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | |
IkPh-PE (kA) | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
Afbrydertype | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (fast) | 400 (fast) | 500 (fast) | 500 (fast) | 640 (fast) | 500 (fast) |
UPS-klassifikation | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | |
IkPh-PE (kA) | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 2 | 1,6 |
Afbrydertype | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (fast) | 640 (fast) | 1250 (fast) | 800 (fast) | 1250 (fast) | 1250 (fast) | ≤6 x In | 1250 (fast) |
UPS-klassifikation | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | |
IkPh-PE (kA) | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 |
Afbrydertype | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
tr | – | – | – | – |
Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
tsd | – | – | – | – |
li | – | – | – | – |
UPS-klassifikation | 20-60 kW | 80 kW | 100-150 kW |
---|---|---|---|
Batteri | |||
Afbrydertype | ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) | ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D) | |
Ir | 175 | 225 | 420 |
Im | 1250 | 1250 | 1500 |
Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko til IEC
Kabelstørrelse (mm2) | Boltstørrelse | Kabelskotype |
---|---|---|
6 | M8 x 25 mm | TLK6-8 |
10 | M8 x 25 mm | TLK10-8 |
16 | M8 x 25 mm | TLK16-8 |
25 | M8 x 25 mm | TLK25-8 |
35 | M8 x 25 mm | TLK35-8 |
50 | M8 x 25 mm | TLK50-8 |
70 | M8 x 25 mm | TLK70-8 |
95 | M8 x 25 mm | TLK95-8 |
120 | M8 x 25 mm | TLK120-8 |
150 | M8 x 25 mm | TLK150-8 |