990-5809D-023

Spesifikasjoner for 480 V-systemer

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser

FORSIKTIG
brannfare
  • Kople bare til en krets med spesifikasjonene nedenfor.
  • Kople bare til en krets med maksimalt overspenningsvern på 1600 A i grenkretsen, i henhold til National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
MERK: Overspenningsvern skal leveres av andre.
MERK: All kabling må være i overenstemmelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70).

Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 i National Electrical Code 2014 (NEC), med følgende utsagn:

  • 90 °C ledere (THHN) for 75 °C terminering

  • Ikke mer enn 3 strømbærende ledere i samme installasjonsrør

  • En omgivelsestemperatur på maks. 30 °C

  • Bruk av kopper- eller aluminiumsledere

  • Brytere gradert til 100 %

  • Nominelle driftsforhold

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, bruker du større eller flere parallelle ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC. Maksimal tillatt lederstørrelse er 600 kcmil.

Utstyrsjordingsledere (EGC) er dimensjonert i henhold til NEC artikkel 250.122 og tabell 250.122 «Minimumsstørrelser for ledere for jordingsutstyr.

MERK: Vurder alltid EGC-størrelsen i henhold til den komplette elektriske installasjonen.

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for en UPS på 300 kW

 

Maksimum OCPD (A)

Faseledere kopper/aluminium (kcmil)

Utstyrsjordingsledere kopper/aluminium*

Inngang 500* 2x250/2x500 2 AWG / 1/0 AWG
Bypass 400* 1x500/2x250 3 AWG / 1/0 AWG
Utgang 400* 1x500/2x250 3 AWG / 1/0 AWG
Batteri 1000* 3x350/3x500 2/0 AWG / 4/0 AWG

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser for en UPS på 400 kW

 

Maksimum OCPD (A)

Faseledere kopper/aluminium (kcmil)

Utstyrsjordingsledere kopper/aluminium*

Inngang 700* 2x350/2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Bypass 500* 2x300/2x500 2 AWG / 1/0 AWG
Utgang 500* 2x300/2x500 2 AWG / 1/0 AWG
Batteri 1200* 3x600/4x500 3/0 / 250

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 500 kW UPS

 

Maksimum OCPD (A)

Faseledere kopper/aluminium (kcmil)

Utstyrsjordingsledere kopper/aluminium*

Inngang 800* 2x600/3x400 1/0 AWG / 3/0 AWG
Bypass 700* 2x350/2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Utgang 700* 2x350/2x500 1/0 AWG / 3/0 AWG
Batteri 1600* 4x500/5x500 4/0 AWG/350 kcmil

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 625 kW UPS

 

Maksimum OCPD (A)

Faseledere, kopper/aluminium (kcmil)

Utstyrsjordingsleder kopper/aluminium*

Inngang

1000*

3x400/3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Bypass

800*

2x600/3x400

1/0 AWG / 3/0 AWG

Utgang

800*

2x600/3x400

1/0 AWG / 3/0 AWG

Batteri

2000*

5x500/6x600

250 kcmil/400 kcmil

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 750 kW UPS

 

Maksimum OCPD (A)

Faseledere, kopper/aluminium (kcmil)

Utstyrsjordingsleder kopper/aluminium*

Inngang

1200*

3x600/4x500

3/0 AWG/250 kcmil

Bypass

1000*

3x400/3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Utgang

1000*

3x400/3x600

2/0 AWG / 4/0 AWG

Batteri

2500*

6x500/7x600

350 kcmil/600 kcmil

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 1000 kW UPS

 

Maksimum OCPD (A)

Faseledere, kopper/aluminium (kcmil)

Utstyrsjordingsleder kopper/aluminium*

Inngang

1600*

4x600 / –

4/0 AWG / –
Bypass

1600*

4x400 / –

4/0 AWG / –
Utgang

1600*

4x400 / –

4/0 AWG / –
Batteri

3000*

8x500 / -

400 kcmil / –

Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for kopperkabler

Kabelstørrelse Diameter på terminalbolt Type kabelsko Krympetenger Matrise
1/0 AWG M12 x 35 mm LCCF1/0–12–X CT930 CD-920–2/0 Svart P45
2/0 AWG M12 x 35 mm LCCF2/0–12–X CT930 CD-920–3/0 Oransje P50
3/0 AWG M12 x 35 mm LCCF3/0–12–X CT930 CD-920–4/0 Lilla P54
250 kcmil M12 x 35 mm LCCF250–12–X CT-940CH/CT-2940 CD-920–300 Hvit P66
300 kcmil M12 x 35 mm LCCF300–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–350 Rød P71
400 kcmil M12 x 35 mm LCCF400–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500 Brun P87
500 kcmil M12 x 35 mm LCCF500–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500A Rosa P99
600 kcmil M12 x 40 mm LCCF600–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–750 Svart P106

Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for aluminimumkabler

Kabelstørrelse Diameter på terminalbolt Type kabelsko Krympetenger Matrise
2/0 AWG M12 x 40 mm LAB2/0-12-5 CT930 Olive P54
3/0 AWG M12 x 40 mm LAB3/0-12-5 CT930 Ruby P60
250 kcmil M12 x 40 mm LAB250-12-5 CT930 Red P71
300 kcmil M12 x 40 mm LAB300-12-2 CT930 Blue P76
400 kcmil M12 x 40 mm LAB400-12-2 CT930 Green P94
500 kcmil M12 x 40 mm LAB500-12-2 CT930 Pink P99
600 kcmil M12 x 40 mm LAB600-12-2 CT930 Black P106

Varmeavledning

Varmeavledning (BTU/t) for en 300 kW UPS

Last

Normal drift

ECO-modus

ECOnversion

Batteridrift

25 %

12919

5723

5978

12353

50 %

19937

6587

6742

20392

75 %

28412

7719

7766

29227

100 %

38039

9045

9032

39199

Varmeavledning (BTU/t) for en 400 kW UPS

Last

Normal drift

ECO-modus

ECOnversion

Batteridrift

25 %

98409

90496

93271

101770

50 %

196084

176797

179590

197789

75 %

294126

264155

266255

294870

100 %

401035

352206

353243

393465

Varmeavledning (BTU/t) for en 500 kW UPS

Last

Normal drift

ECO-modus

ECOnversion

Batteridrift

25 %

18698

6495

7818

18234

50 %

31855

7747

7747

31855

75 %

50542

10319

10319

53313

100 %

69234

13758

13758

78519

Varmeavledning (BTU/t) for en 625 kW UPS

Last

Normal drift

ECO-modus

ECOnversion

Batteridrift

25 % last

23373

6475

9772

22793

50 % last

38672

9683

10770

39818

75 % last

58008

12898

12898

66641

100 % last

81934

15033

17198

98149

Varmeavledning (BTU/t) for en 750 kW UPS

Last

Normal drift

ECO-modus

ECOnversion

Batteridrift

25 % last

27351

9742

11727

27351

50 % last

46407

11620

12924

47782

75 % last

73741

15478

15478

79969

100 % last

106625

20637

20637

117778

Varmeavledning (BTU/t) for en 1000 kW UPS

Last

Normal drift

ECO-modus

ECOnversion

Batteridrift

25 %

36468

12112

15294

36468

50 %

61876

15493

16657

63710

75 %

95564

20637

20637

106625

100 %

145873

27516

27516

157038

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.