Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for en UPS på 300 kW
Maksimum OCPD (A) |
Faseledere kopper/aluminium (mm²) |
PE-leder (mm²) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
Inngang | 630* | 630* | 630* | 630* | 1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x240/ 2x150 |
1x185/ 2x120 |
1x120/ 1x150 |
1x120/ 1x150 |
1x120/ 1x150 |
1x95/ 1x120 |
Bypass | 630* | 630* | 630* | 400* | 1x185/ 2x120 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
Utgang | 630* | 630* | 630* | 400* | 1x185/ 2x120 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
1x95/ 1x120 |
Batteri | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2x120/ 2x185 |
2x120/ 2x185 |
2x120/ 2x185 |
2x120/ 2x185 |
1x120/ 1x185 |
1x120/ 1x185 |
1x120/ 1x185 |
1x120/ 1x185 |