Specifiche per UPS da 500 kW
| Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|
| Collegamenti |
3 fili (L1, L2, L3, PE)* |
||||
| Intervallo tensione in ingresso (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 |
| Frequenza (Hz) |
40-70 |
||||
| Corrente in ingresso nominale (A) | 800 | 760 | 731 | 685 | 633 |
| Corrente massima in ingresso (A)* | 886 | 851 | 819 | 767 | 725 |
| Limitazione corrente in ingresso (A) |
890 |
832 |
760 | ||
| Distorsione armonica totale (THDI) |
< 3% con carico al 100% |
||||
| Fattore di potenza in ingresso |
0,99 con carico > 40% |
||||
| Protezione |
Contattori |
||||
| Rampa in ingresso |
Adattiva 1 - 40 sec |
||||
| Collegamenti |
4 fili (L1, L2, L3, PE) o 3 fili (L1, L2, L3, PE)* |
||||
| Intervallo tensione di bypass (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 |
| Frequenza (Hz) |
50 o 60 |
||||
| Intervallo frequenza (Hz) |
Programmabile: +/-0,1, +/-3, +/-10. Il valore predefinito è +/-3. |
||||
| Corrente bypass nominale (A) | 767 | 729 | 703 | 663 | 606 |
| Massimo valore nominale cortocircuito |
100 kA RMS* |
||||
| Tiristore I²t (kA*s²) | 7220* per i sistemi con armadio I/O da
1000 kW 16245* per i sistemi con armadio I/O da 1500 kW |
||||
| Sganciatore magnetico BF2 | 39 kA | ||||
| BJTR NEBWVFProtezione |
Interruttore scatolato con scatto per protezione dell'alimentazione di ritorno |
||||
| Collegamenti |
4 fili (L1, L2, L3, N, PE) o 3 fili (L1, L2, L3, PE) |
||||
| Capacità di sovraccarico |
150% per 1 minuto (funzionamento
normale) |
||||
|
Tolleranza tensione di uscita |
Carico bilanciato: +/- 1% |
||||
| Risposta con carico dinamico | +/- 5% dopo 2 ms +/- 1% dopo 50 ms |
||||
| Fattore di potenza in uscita |
1 |
||||
| Corrente in uscita nominale (A) | 760 | 722 | 696 | 656 | 601 |
| Distorsione armonica totale (THDU) |
< 2% con carico lineare al 100% |
||||
| Frequenza di uscita (Hz) |
50/60 (sincronizzata con bypass), 50/60 Hz +/-0,1% (funzionamento libero) |
||||
| Velocità di risposta (Hz/s) |
Programmabile: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||||
| Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a IEC/ EN62040-3) |
Doppia conversione: VFI-SS-111 |
||||
| Fattore di cresta del carico |
Fino a 3 (THDU < 5%) |
||||
| Fattore di potenza di carico |
Da 0,7 induttivo a 0,5 capacitivo senza declassamento |
||||
| Potenza di carica in % dell'alimentazione in uscita |
35% con carico ≤ 80% |
||||
| Massima potenza di carica (kW) | 60 con carico al 100% 175 con carico < 80% |
||||
| Tensione nominale batteria (VCC) |
480 |
||||
| Tensione nominale di mantenimento (VCC) |
546 |
||||
| Tensione a batteria scarica a pieno carico (VCC) |
384 |
||||
|
Tensione a batteria scarica senza carico (VCC) |
420 |
||||
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
|
Tempo di autonomia della batteria massimo |
Illimitato |
||||
| Compensazione temperatura (per cella) |
-3,3 mV per °C per T ≥
25 °C |
||||
| Corrente ondulata |
< 5% C20 (autonomia di 5 minuti) |
||||
| Test della batteria |
Manuale/automatico (selezionabile) |
||||
|
Protezione dal rischio di scarica profonda |
Sì |
||||
|
Ricarica in base alla temperatura della batteria |
Sì |
||||