990–5809D-006

Especificaciones para SAI de 500 kW

Tensión (V) 380 400 415 440 480
Conexiones

3 conductores (L1, L2, L3, PE)*

Rango de tensión de entrada (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Frecuencia (Hz)

40 – 70

Corriente de entrada nominal (A) 800 760 731 685 633
Corriente de entrada máxima (A)* 886 851 819 767 725
Límite de corriente de entrada (A)

890

832

760
Distorsión armónica total de corriente (THDI)

<3 % a 100 % de carga
<4 % a 50 % de carga
<9 % a 25 % de carga

Factor de potencia de entrada

0,99 a >40 % de carga
0,98 a >20 % de carga
0,97 a >10 % de carga

Protección

Contactores

Rampa de corriente de entrada

Adaptable de 1 a 40 segundos

Conexiones

4 conductores (L1, L2, L3, N, PE) o 3 conductores (L1, L2, L3, PE)*

Intervalo de tensión de derivación (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Frecuencia (Hz)

50 o 60

Rango de frecuencias (Hz)

Programable: +/-0,1; +/-3; +/-10. La opción predeterminada es +/-3.

Corriente de derivación nominal (A) 767 729 703 663 606
Valor nominal de cortocircuito máximo

100 kA RMS*

Tiristor I²t (kA*s²) 7220* para sistemas con armario de E/S de 1000 kW
16245* para sistemas con armario de E/S de 1500 kW
Disparo del interruptor magnético BF2 39 kA
Protección

Interruptor moldeado con disparo para protección de retroalimentación

Conexiones

4 conductores (L1, L2, L3, N, PE) o 3 conductores (L1, L2, L3, PE)

Capacidad de sobrecarga

150 % por 1 minuto (funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (funcionamiento normal)
115 % por 1 minuto (funcionamiento con batería)
110 % continua (funcionamiento en derivación)
1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)

Tolerancia de tensión de salida

Carga equilibrada: +/- 1 %
Carga no equilibrada: +/- 3 %

Respuesta de carga dinámica +/- 5 % después de 2 ms
+/- 1 % después de 50 ms
Factor de potencia de salida

1

Corriente de salida nominal (A) 760 722 696 656 601
Distorsión armónica total de voltaje (THDU)

<2 % a 100 % de carga lineal
<3 % a 100 % de carga no lineal

Frecuencia de salida (Hz)

50/60 (sincronizado con derivación), 50/60 Hz +/-0,1 % (funcionamiento libre)

Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s)

Programable: 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6

Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/ EN62040-3)

Conversión doble: VFI-SS-111

Factor de cresta de carga

Hasta 3 (THDU < 5 %)

Factor de potencia de carga

De 0,7 adelantado a 0,5 retrasado, sin reducción

Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida

35 % a ≤ 80 % de carga
12 % a 100 % de carga

Máxima potencia de carga (kW) 60 a 100 % de carga
175 a <80 % de carga
Tensión nominal de la batería (VCC)

480

Tensión de flotación nominal (VCC)

546

Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC)

384

Tensión de fin de descarga (sin carga) (VCC)

420

Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) 1090 1090 1090 1090 1090
Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) 1362 1362 1362 1362 1362

Tiempo máximo de autonomía de batería

Ilimitado

Compensación de la temperatura (por celda)

-3,3 mV por °C para T ≥ 25 °C
0 mV por °C para T < 25 °C

Corriente de ondulación

< 5 % C20 (5 minutos de tiempo de autonomía)

Prueba de batería

Manual/automática (seleccionable)

Protección contra la descarga profunda

Recarga según la temperatura de la batería

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?