Caractéristiques environnementales
Utilisez et rangez ce produit dans des zones qui se conforment aux conditions spécifiées.
|
Environnement physique |
|
|
Température de l'air ambiant |
0…50 °C (32…122 °F) |
|
Température de stockage |
-20...60 °C (-4...140 °F) |
|
Température de l'air ambiant et humidité de stockage |
10 %...90 % RH (sans condensation, température du thermomètre mouillé 39 °C [102,2 °F] ou moins) |
|
Poussière |
0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) ou moins (non conductrice) |
|
Degré de pollution |
A utiliser dans un environnement de degré de pollution 2 |
|
Gaz corrosifs |
Aucun gaz corrosif |
|
Pression atmosphérique (altitude de fonctionnement) |
800...1 114 hPa (2 000 m [6 561 ft] ou moins) |
|
Environnement mécanique |
|
|
Résistance aux vibrations |
Conforme à la norme IEC/EN 61131-2 5...9 Hz Amplitude simple 3,5 mm (0,14 in) Accélération fixe 9 à 150 Hz : 9,8 m/s2 Directions X, Y, Z pour 10 cycles (environ 100 minutes) |
|
Résistance aux chocs |
Conforme à la norme IEC/EN 61131-2 147 m/s2 directions X, Y, Z pour 3 répétitions |
|
Environnement électrique |
|
|
Transitoire rapide électrique/immunité acquise |
IEC 61000-4-4 2 kV : Port d'alimentation (afficheur) 1 kV : Ports de signal |
|
Immunité aux décharges électrostatiques |
Méthode de décharge de contact : 6 kV Méthode de décharge d'air : 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Niveau 3) |
ATTENTION |
|---|
|
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
ATTENTION