Spécifications d'affichage
|
HMIST6200 |
HMIST6400 |
HMIST6500 |
|
|---|---|---|---|
|
Type d'écran |
Ecran LCD TFT couleur |
||
|
Taille d'affichage |
4,3 po de panoramique |
7 po de panoramique |
10,1 po de panoramique |
|
Résolution |
480 x 272 pixels |
800 x 480 pixels (WVGA) |
1 024 x 600 pixels (WSVGA) |
|
Zone d'affichage utile (L x H) |
95,04 x 53,86 mm (3,74 x 2,12 in) |
154,08 x 85,92 mm (6,07 x 3,38 in) |
222,72 x 125,28 mm (8,77 x 4,93 in) |
|
Couleurs d'affichage |
16 millions couleurs Pour en savoir plus sur les couleurs d'affichage, reportez-vous au manuel de votre logiciel d'édition d'écrans. |
||
|
Rétroéclairage |
Voyant DEL blanc (Non remplaçable. Veuillez contacter le service clientèle.) |
||
|
Durée de vie du rétroéclairage |
50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 25%) |
||
|
Réglage de la luminosité |
16 niveaux (réglage par l'écran tactile ou le logiciel) |
||
|
HMIST6600 |
HMIST6700 |
|
|---|---|---|
|
Type d'écran |
Ecran LCD TFT couleur |
|
|
Taille d'affichage |
12,1 po de panoramique |
15,6 po de panoramique |
|
Résolution |
1 280 x 800 pixels (WXGA) |
1 366 x 768 pixels (FWXGA) |
|
Zone d'affichage utile (L x H) |
261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) |
344,23 x 193,54 mm (13,55 x 7,62 in) |
|
Couleurs d'affichage |
16 millions couleurs Pour en savoir plus sur les couleurs d'affichage, reportez-vous au manuel de votre logiciel d'édition d'écrans. |
|
|
Rétroéclairage |
Voyant DEL blanc (Non remplaçable. Veuillez contacter le service clientèle.) |
|
|
Durée de vie du rétroéclairage |
50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 25%) |
|
|
Réglage de la luminosité |
16 niveaux (réglage par l'écran tactile ou le logiciel) |
|