Numéros de pièce
Liste de numéros de pièce
| Gamme | Nom du modèle | Numéro de pièce |
|---|---|---|
| Harmony ST6 | HMIST6200 | HMIST6200 |
| HMIST6400 | HMIST6400 | |
| HMIST6500 | HMIST6500 | |
| HMIST6600 | HMIST6600 | |
| HMIST6700 | HMIST6700 |
Configuration du numéro de pièce
La construction des références des produits est décrite ci-après.
|
Position des chiffres |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
H |
M |
I |
(modèle) |
(série) |
(taille) |
(type) |
||
|
ST |
6 |
2 : 4" 4 : 7" 5 : 10" 6 : 12" 7 : 15" |
00 : Standard |
|||||