EIO0000003530.05

Especificaciones ambientales

Utilice y almacene este producto en áreas que cumplen las condiciones especificadas.

NOTA: Cuando use alguna de las opciones para este producto, compruebe las especificaciones de cualquier condición especial o precaución que pueda aplicarse a este producto.

Entorno físico

Temperatura ambiente

0...50 °C (32...122 °F)

Temperatura de almacenamiento

-20...60 °C (-4...140 °F)

Humedad ambiente del aire y del almacenamiento

10%...90% RH (Sin condensación, temperatura de bulbo húmedo 39 °C [102,2 °F] o menos)

Polvo

0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o menos (niveles no conductores)

Grado de contaminación

Uso en un entorno con un grado de contaminación 2

Gases corrosivos

Libre de gases corrosivos

Presión atmosférica (altitud de funcionamiento)

800...1114 hPa (2000 m [6561 ft] o menos)

Entorno mecánico

Resistencia a la vibración

Conformidad IEC/EN 61131-2

5...9 Hz amplitud simple 3,5 mm (0,14 in)

9...150 Hz Aceleración fija: 9,8 m/s2

Direcciones X, Y, Z para 10 ciclos (aproximadamente 100 minutos)

Resistencia a impactos

Conformidad IEC/EN 61131-2

147 m/s2 direcciones X, Y, Z para 3 repeticiones

Entorno eléctrico

Inmunidad a transitorios eléctricos rápidos/pulsos

IEC 61000-4-4

2 kV: Puerto de alimentación (unidad de visualización)

1 kV: Puertos de señal

Inmunidad a descargas electroestáticas

Método de descarga de contacto: 6 kV

Método de descarga de aire: 8 kV

(IEC/EN 61000-4-2 nivel 3)

ATENCIÓN
EQUIPOS INSERVIBLES
  • No use ni almacene el producto en lugares donde se evaporan sustancias químicas o donde éstas están presentes en el aire. Los productos químicos hacen referencia a lo siguiente: A) Productos químicos corrosivos: Ácidos, alcalinos, líquidos que contengan sal, B) Productos químicos inflamables: disolventes orgánicos.
  • No permita que el agua, líquidos, metales ni fragmentos de cables entren dentro de la carcasa del panel.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?