Conexión del cable de alimentación de CC
PELIGRO |
|---|
|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
-
Los terminales SG y FG están separados dentro de este producto.
-
Cuando conecte el terminal FG, asegúrese de que el cable esté conectado a tierra. Si no conecta este producto a tierra, puede provocar un exceso de interferencia electromagnética (EMI).
Preparación del cable de alimentación de CC
-
Asegúrese de que el cable de tierra sea del mismo calibre que los cables de alimentación o mayor.
-
No utilice alambres de aluminio en el cable de alimentación.
-
Si los extremos de los alambres individuales no están trenzados correctamente, pueden producir un cortocircuito.
-
Utilice alambre de cobre clasificado para 75 °C (167 °F) o superior.
-
Use el circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) y un circuito LIM (Limited Energy) para la entrada de CC.
|
Diámetro del cable de alimentación |
0,75...2,5 mm2 (18...13 AWG)*1 |
|
Tipo de conductor |
Cable rígido o trenzado |
|
Longitud del conductor |
|
|
Controlador de dispositivo recomendado |
Destornillador de punta plana (tamaño 0,6 x 3,5 mm) |
*1 Para la compatibilidad UL, use AWG 14 o AWG 13.
Especificaciones del conector de fuente de alimentación de CC
| + | 24 Vcc |
| - | 0 Vcc |
| FG | Puesta a tierra funcional (Conecte el terminal FG a tierra de manera correcta.) |
Conexión del cable de alimentación CC
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Confirme que el cable de alimentación no está conectado a la fuente de alimentación. |
|
2 |
Verifique la tensión nominal. |
|
3 |
Desconecte el conector de alimentación CC de este producto. |
|
4 |
Pele el cable de alimentación y trence los extremos de los hilos. |
|
5 |
Introduzca cada uno de los hilos del cable de alimentación en el agujero correspondiente. Apriete los tornillos del conector de alimentación CC para sujetar el cable firmemente. NOTA:
|
|
6 |
Después de introducir los tres alambres del cable de alimentación, introduzca el conector de la fuente de alimentación CC en el conector de alimentación de este producto. |
PELIGRO