Accesorios
Los productos pueden cambiar o dejar de fabricarse
sin previo aviso. Consulte nuestro sitio web para obtener la información
más reciente.
www.se.com/docs
Consulte el manual del controlador de dispositivo que corresponde a su software de edición de pantallas para obtener información sobre los controladores host y los cables de conexión.
|
Nombre del producto |
Número del producto |
Descripción |
|---|---|---|
|
Interfaz en serie |
||
|
Cable de conversión de RJ-45 a D-Sub de 25 pines |
XBTZG939 |
Conecta un cable D-Sub de 25 pines a este producto (RJ-45). |
|
Cable de conversión RS-232C de 9 a 25 pines |
XBTZG919 |
Conecta un cable RS-232C estándar (zócalo D-Sub de 25 pines) a este producto (conector D-Sub de 9 pines). |
|
Adaptador de conversión del puerto COM |
XBTZGCOM1 |
Conecta los elementos de comunicación de RS-422 opcionales a la interfaz en serie(RS-232C). |
|
Unidad de aislamiento RS-232C |
XBTZGI232 |
Conecta un controlador host a este producto y proporciona aislamiento |
|
Unidad de aislamiento RS-485 |
XBTZGI485 |
Conecta un controlador host a este producto con aislamiento. |
|
Interfaz USB (micro-B) |
||
|
Cable de transferencia USB |
HMIZG936 |
Cable para transferir los datos de la pantalla de un PC (USB Tipo A) a este producto (USB micro-B). |
|
Cable delantero USB (micro-B) |
HMIZSUSBB2 |
Cable de extensión que conecta la interfaz USB al panel frontal. |
|
Interfaz USB (Tipo A) |
||
|
Cable delantero USB |
XBTZGUSB |
Cable de extensión que conecta la interfaz USB al panel frontal. |
|
Abrazadera del cable USB Tipo A (1 puerto) |
HMIZGCLP1 |
Abrazadera para evitar la desconexión del cable USB (USB Tipo A, 1 puerto, 5 abrazaderas/conjunto). |
|
Otros |
||
|
Lámina de protección para pantalla |
HMIZD66W |
Lámina descartable resistente a la suciedad para una pantalla de 12" Ancho (5 láminas por juego). |
|
Lámina de protección UV |
HMIZUV6W |
Lámina para proteger la pantalla contra suciedad y luz ultravioleta UV para pantalla de 12" Ancho (1 lámina). |
|
Lámina de protección para pantalla con protección UV |
HMIZG60W |
Lámina de protección descartable, resistente a la suciedad y con protección UV para pantalla de 4" Ancho (1 lámina por juego). |
|
HMIZG63W |
Lámina de protección descartable, resistente a la suciedad y con protección UV para pantalla de 7" Ancho (1 lámina por juego). |
|
|
HMIZG65W1 |
Lámina de protección descartable, resistente a la suciedad y con protección UV para pantalla de 10" Ancho (1 lámina por juego). |
|
|
HMIZG67W |
Lámina de protección descartable, resistente a la suciedad y con protección UV para pantalla de 15" Ancho (1 lámina por juego). |
|
|
Pinza de muelle |
XBTZ3002 |
Elementos de sujeción para colocar este producto en la superficie de montaje para HMIST6200. |
Accesorios de mantenimiento
|
Nombre del producto |
||
|---|---|---|
|
Número del producto |
Producto compatible |
Descripción |
|
Pieza de sujeción |
||
|
HMIZSFIX2 |
HMIST6200 |
Pieza de sujeción (2 piezas/juego). |
|
HMIZSFIXTF1 |
HMIST6400, HMIST6500, HMIST6600, HMIST6700 |
Pieza de sujeción (2 piezas/juego). |
|
Junta de instalación |
||
|
HMIZS51W1 |
HMIST6200 |
Ofrece una resistencia al polvo y a la humedad cuando instala este producto en un panel macizo (1 pieza). |
|
HMIZS53W1 |
HMIST6400 |
|
|
HMIZS55W1 |
HMIST6500 |
|
|
HMIZS56W1 |
HMIST6600 |
|
|
HMIZS57W1 |
HMIST6700 |
|
|
Conector de la fuente de alimentación de CC |
||
|
XBTZGPWS1 |
Todo |
Conector para conectar los cables de alimentación CC. |