Especificaciones del display
|
HMIST6200 |
HMIST6400 |
HMIST6500 |
|
|---|---|---|---|
|
Tipo de display |
Pantalla LCD de color TFT |
||
|
Tamaño del display |
4,3" ancho |
7" ancho |
10,1" ancho |
|
Resolución |
480 x 272 píxeles |
800 x 480 píxeles (WVGA) |
1024 x 600 píxeles (WSVGA) |
|
Área de visualización efectiva (Ancho x Alto) |
95,04 x 53,86 mm (3,74 x 2,12 in) |
154,08 x 85,92 mm (6,07 x 3,38 in) |
222,72 x 125,28 mm (8,77 x 4,93 in) |
|
Colores del display |
16 millones de colores Para obtener información detallada sobre los colores del display, consulte el manual de su software de edición de pantallas. |
||
|
Retroiluminación |
LED blanco (No es sustituible. Comuníquese con el servicio de atención al cliente.) |
||
|
Vida útil de la retroiluminación |
50000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuye a 25%) |
||
|
Control de brillo |
16 niveles (se ajusta con el panel táctil o con el software) |
||
|
HMIST6600 |
HMIST6700 |
|
|---|---|---|
|
Tipo de display |
Pantalla LCD de color TFT |
|
|
Tamaño del display |
12,1" ancho |
15,6" ancho |
|
Resolución |
1280 x 800 píxeles (WXGA) |
1366 x 768 píxeles (FWXGA) |
|
Área de visualización efectiva (Ancho x Alto) |
261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) |
344,23 x 193,54 mm (13,55 x 7,62 in) |
|
Colores del display |
16 millones de colores Para obtener información detallada sobre los colores del display, consulte el manual de su software de edición de pantallas. |
|
|
Retroiluminación |
LED blanco (No es sustituible. Comuníquese con el servicio de atención al cliente.) |
|
|
Vida útil de la retroiluminación |
50000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuye a 25%) |
|
|
Control de brillo |
16 niveles (se ajusta con el panel táctil o con el software) |
|