Características técnicas
Características ambientales
|
Característica |
Valor |
|
|---|---|---|
|
Conforme a los estándares |
|
|
|
Certificación |
Marcas cULus, CE, EAC y FCC |
|
|
Temperatura ambiente |
Almacenamiento |
De −40 °C a +85 °C (de -40 °F a +185 °F) |
|
Funcionamiento |
De −25 °C a +70 °C (de −13 °F a +158 °F) |
|
|
Tratamiento de protección |
ULV0, conforme a IEC/EN 60068-2-30 |
|
|
Contaminación |
Nivel 3 |
|
Características mecánicas
|
Características |
Valor |
|---|---|
|
Resistencia a choque |
Conforme a IEC 60068-2-27 15 g/11 ms, 1/2 sinusoidal |
|
Resistencia a las vibraciones sinusoidales |
Conforme a IEC/EN 60068-2-6 |
Características eléctricas
|
Características |
Valor |
|
|---|---|---|
|
Fuente de alimentación |
24 V CC, -20 %/+10 % (de 19,2 a 26,4 V CC) |
|
|
Consumo |
Típico |
24 V CC, 120 mA a 20 °C (68 °F) |
|
Máximo con el servidor |
19,2 V CC, 140 mA a 60 °C (140 °F) |
|
Características físicas
|
Características |
Valor |
|---|---|
|
Dimensiones |
72 x 105 x 71 mm (2.83 x 4.13 x 2.79 in) |
|
Montaje |
Carril DIN |
|
Peso |
187 g (0,41 lb) |
|
Índice de protección del módulo instalado |
|
|
Conexiones |
Bloques de terminales de tornillo |
Características de la alimentación de 24 Vdc
Se recomienda utilizar una fuente de alimentación de tensión limitada/corriente limitada con listado UL/reconocida por UL, o bien de Clase 2 con 24 V CC y 3 A como máximo.
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del sistema ULP en Documentos relacionados.
|
Características |
Valor |
|---|---|
|
Tipo de alimentación |
Tipo de interruptor regulado |
|
Potencia nominal |
72 W |
|
Tensión de entrada |
100-120 V CA para monofásico |
|
200-500 V CA para fase a fase |
|
|
Filtro PFC |
Con IEC 61000-3-2 |
|
Tensión de salida |
24 V CC |
|
Corriente de salida de alimentación |
3 A |