Introducción
Descripción general
La interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático (o interfaz IFE) permite que una unidad funcional inteligente (IMU), con un interruptor automático ComPacT, PowerPacT o MasterPacT se conecte a una red Ethernet. Cada interruptor automático tiene su propia interfaz IFE y dirección IP correspondiente.
La interfaz IFE con número de referencia LV434001 es una interfaz Ethernet para interruptores automáticos ComPacT, PowerPacT, y MasterPacT.
Características de la interfaz IFE
Las características principales de la interfaz IFE son:
-
Puerto doble Ethernet de 10/100 Mbps para una conexión por encadenamiento simple
-
Servicio web de perfil del dispositivo para la detección de la interfaz IFE en la red de área local (LAN)
-
Compatible con ULP para la localización de la interfaz IFE en el cuadro eléctrico
-
Interfaz Ethernet para interruptores automáticos ComPacT, PowerPacT y MasterPacT
-
Páginas web de ajustes incrustadas
-
Páginas web de supervisión y control incrustadas
-
Páginas web de diagnóstico incrustadas
-
Páginas web de seguridad incrustadas
-
Alarma de notificación por correo electrónico integrada para interruptor automático conectado a la interfaz IFE.
-
Interfaz IEC 61850 para interruptores automáticos seccionables MasterPacT MTZ
-
Cumplimiento de máquina a máquina
-
Control de acceso basado en funciones (RBAC) para usuarios que acceden a las páginas web
Versiones del firmware de IFE
En este manual se describen las páginas web correspondientes a dos versiones diferentes del firmware de lainterfaz IFE:
-
Páginas web de interfaz IFE de la versión de firmware 005 describe las páginas web de interfaz IFE para la versión de firmware 005 y posterior.
-
Páginas web de interfaz IFE de la versión de firmware 003 describe las páginas web de interfaz IFE para las versiones de firmware hasta la 003.
Protocolos compatibles con la interfaz IFE
La interfaz IFE admite los siguientes protocolos Ethernet:
-
Modbus TCP/IP: Modbus TCP/IP es un protocolo que proporciona comunicación cliente/servidor entre dispositivos y TCP/IP para la comunicación en una conexión Ethernet. Modbus TCP/IP se utiliza para intercambiar datos entre la interfaz IFE y otros dispositivos Modbus TCP/IP compatibles a través del puerto TCP 502.
-
Modbus TCP/IP seguro: es un protocolo seguro, que proporciona comunicación de cliente/servidor entre dispositivos y TCP/IP, el cual proporciona comunicación a través de una conexión Ethernet. Modbus TCP/IP seguro se utiliza para intercambiar datos entre la interfaz IFE y otros dispositivos Modbus TCP/IP compatibles a través del puerto TCP configurado por el usuario en la página web IFE. De forma predeterminada, este protocolo se deshabilitará.
-
Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP): HTTP es un protocolo de red que gestiona la entrega de archivos y datos en la World Wide Web. Proporciona funciones de servidor web a través del puerto TCP 80. La configuración remota de lainterfaz IFEy la visualización de datos de diagnóstico se pueden realizar mediante un navegador web.
-
Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS): HTTPS es una variante de la versión estándar de Hypertext Transfer Protocol (HTTP) que añade una capa de seguridad a los datos en tránsito mediante una conexión de protocolo Transport Layer Security (TLS). HTTPS permite la comunicación cifrada y una conexión segura entre un usuario remoto y lainterfaz IFE.
-
File Transfer Protocol Secure (FTPS): FTPS es una variante de la versión estándar de File Transfer Protocol (FTP) que añade una capa de seguridad a los datos en tránsito mediante una conexión de protocolo TLS. FTPS permite la comunicación cifrada y la conexión segura entre un usuario remoto y la interfaz IFE.
NOTA: Para la interfaz IFE con versiones de firmware superiores a la 004.006.000, utilice un cliente FTPS, como FileZilla o WinSCP, para transferir los archivos de configuración IEC 61850. -
Protocolo simple de administración de redes (SNMP): SNMP, basado en el formato MIB2, permite almacenar y enviar información de identificación y diagnóstico utilizada para gestionar redes mediante el puerto UDP 161.
-
Protocolo de árbol de expansión rápido (RSTP EcoStruxure Power Commission Software): RSTP es un protocolo de red que garantiza una topología sin bucles para redes Ethernet. Es la versión avanzada de Spanning Tree Protocol, es un protocolo de nivel de vínculo ejecutado en puentes o conmutadores.
-
Perfil de dispositivos para servicios web (DPWS): DPWS define un conjunto mínimo de restricciones de implementación para permitir de manera segura los servicios web de mensajería, detección, descripción y sucesos en los dispositivos de recursos restringidos.
-
Protocolo de tiempo de red (NTP): NTP es un protocolo de red para la sincronización horaria entre sistemas informáticos con redes de datos de latencia variable y conmutación de paquetes.
-
Protocolo IEC 61850: IEC 61850 es una norma para redes de comunicación y sistemas de subestaciones. Basada en el protocolo Ethernet, es un método de comunicación estandarizado, desarrollado para dar soporte a sistemas integrados compuestos por aparatos electrónicos inteligentes (IED) autodescriptivos multifabricante conectados en red para llevar a cabo funciones de protección, control, medición y supervisión en tiempo real.