1040IB1404-10

技术特性

环境特性

特性

符合标准

  • IACS E10

  • EN 61326-1

  • CSA C22.2

  • IEC/UL 61010-2-201

  • IEC61000-6-2 Ed.2

认证

cULus、CE、EAC 和 FCC 标记

环境温度

储存

-40°C 到 +85°C(-40°F 到 +185 °F)

工作

-25 °C 到 +70 °C(-13 °F 到 +158 °F)

防护处理

ULV0,符合 IEC/EN 60068-2-30

污染

等级 3

机械特性

特性

抗冲击性

符合 IEC 60068-2-27

15 g/11 ms,1/2 正弦

抗正弦振动

符合 IEC/EN 60068-2-6

电气特性

特性

电源

24 Vdc, -20%/+10% (19.2–26.4 Vdc)

功耗

典型

20 °C (68 °F) 时为 24 Vdc,120 mA

最大(含服务器)

60 °C (140 °F) 时为 19.2 Vdc,140 mA

物理特性

特性

尺寸

72 x 105 x 71 毫米(2.83 x 4.13 x 2.79 英寸)

安装

DIN滑轨

重量

187 克(0.41 磅)

安装模块的保护等级

  • 在前面板(壁式外壳)上:IP4x

  • 连接器:IP2x

  • 其他部件: IP3x

连接

螺旋型端子块

24 Vdc 电源特性

建议使用 UL 认证/UL 认可的限制电压/限制电流,或者最大 24 Vdc 和 3 A 的 2 级电源。

注: 连接 24 Vdc 电源时,仅使用铜导线。

有关更多信息,请参阅 ULP 系统用户指南

特性

电源类型

调节开关类型

额定功率

72 W

输入电压

单相为 100–120 Vac

相间为 200–500 Vac

PFC 滤波器

符合 IEC 61000-3-2

输出电压

24 Vdc

电源输出电流

3 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?