Masterpact MTZ - Altitude
Les appareils Masterpact MTZ sont conçus et testés pour fonctionner à des altitudes inférieures à 2000 m (6562 ft.).
Au-dessus de 2000 m (6562 ft.), les modifications des caractéristiques de l’air ambiant (résistance électrique, capacité de refroidissement) entraînent la baisse des caractéristiques suivantes :
|
Caractéristiques |
Altitude |
|||
|---|---|---|---|---|
|
2 000 m |
3 000 m |
4 000 m |
5 000 m |
|
|
Tension de tenue aux chocs électriques (kV) |
12 |
11 |
10 |
8 |
|
Tension d’isolement nominale (V) |
1 000 |
900 |
780 |
700 |
|
Tension assignée d'emploi maximale 50/60 Hz (V) |
690 |
690 |
630 |
560 |
|
Courant nominal (A) à 40 °C (104 °F) |
1 x In |
0,99 x In |
0,96 x In |
0,94 x In |