Appareil Masterpact MTZ1 débrochable
Définition des appareils Masterpact MTZ1 débrochables
Un appareil débrochable se compose d'un disjoncteur ou d'un commutateur (appelé "appareil Masterpact" ou parfois "composant mobile") et d'un châssis (composant fixe).
Description des parties mobiles Masterpact MTZ1
Description des accessoires Masterpact MTZ1 débrochables
L'illustration suivante présente les accessoires disponibles pour la partie mobile d'un appareil débrochable. Pour Z1 et Z2, voir les illustrations ci-après.
Description des châssis Masterpact MTZ1
L'illustration suivante montre le châssis standard.
Description des accessoires de châssis Masterpact MTZ1
Accessoires disponibles pour le châssis.
-
Borniers pour accessoires en option
-
Câble reliant le module à port ULP et l'interface EIFE
-
Interface Ethernet intégrée (EIFE)
-
Verrouillage du châssis par des serrures (VSPD)
-
Verrouillage d'embrochage porte ouverte (VPOC)
-
Capot sur bornier auxiliaire (CB)
-
Verrouillage de porte (VPEC)
Description des borniers des châssis Masterpact MTZ1
|
Bornier |
Marquage |
Description |
Standard / En option |
|---|---|---|---|
|
A |
CE2–CE3 |
2 contacts de position Embroché (CE) |
En option |
|
B |
COM |
Bornier de l'alimentation externe de l'unité de contrôle Micrologic X |
Standard |
|
ou du module à port ULP |
En option |
||
|
UC1 |
Zone selective interlocking (ZSI), cadre sommateur ou entrée de module MDGF |
Standard |
|
|
UC2 |
Capteurs de courant neutre externe, cadre sommateur ou entrée de module MDGF |
Standard |
|
|
SDE2/RES |
Commutateur de déclenchement surintensité 2 (SDE2) ou réarmement à distance électrique (RES) |
En option |
|
|
MTC/UC4/ESM |
Contact programmable (M2C) ou prise de tension externe |
En option |
|
|
UC3 |
Prise de tension |
|
|
|
SDE1 |
Commutateur de déclenchement surintensité 1 (SDE1) |
Standard |
|
|
MN/MX2 |
Déclenchement à manque de
tension (MN) ou |
En option |
|
|
MX1 |
Déclenchement par dérivation (MX)1 |
En option |
|
|
XF |
Bobine de fermeture (XF) |
En option |
|
|
PF |
Contact prêt-à-fermer (PF) |
En option |
|
|
MCH |
Moteur de réarmement du ressort (MCH) |
En option |
|
|
OF1-OF4 |
4 commutateurs auxiliaires (OF) |
Standard |
|
|
C (sans EIFE) |
CD1-CD2 |
2 contacts de position Débroché (CD) |
En option |
|
CE1 |
1 contact de position Embroché (CE) |
En option |
|
|
CT1 |
1 contact de position Test (CT) |
En option |
|
|
D (avec EIFE) |
EIFE |
Interface Ethernet intégrée (EIFE) |
En option |