Masterpact MTZ - Conditions atmosphériques extrêmes
Les appareils Masterpact MTZ ont passé avec succès les tests définis par les normes suivantes pour des conditions atmosphériques extrêmes :
Norme |
Titre |
---|---|
IEC 60068-2-1 |
Froid sec à -40 °C (-40 °F) |
IEC 60068-2-2 |
Chaleur sèche à +85 °C (+185 °F) |
IEC 60068-2-30 |
Chaleur humide (température +55 °C (+131 °F), humidité relative 95 %) |
IEC 60068-2-52 niveau 2 |
Brouillard salin |