0614IB1702

Gamme Masterpact MTZ1

Description de la gamme Masterpact MTZ1

La gamme MTZ1 de disjoncteurs et de commutateurs propose des courants nominaux de 800 à 1600 A, pour des systèmes CA allant jusqu'à 600 Vca. La plage est couverte par une taille de cadre.

Les appareils Masterpact MTZ1 sont disponibles pour les systèmes électriques suivants :

  • Tripolaire (3P)

  • Quadripolaire (4P)

Les types d'installation suivants sont disponibles :

  • Appareils fixes

  • Appareils débrochables

Vous trouverez des informations complètes sur les modèles de disjoncteurs et de commutateurs disponibles, les tailles de châssis, le pouvoir de coupure, les tailles de capteur et les déclencheurs dans le catalogue Disjoncteurs et commutateurs Masterpact MTZ - Catalogue (0614CT1701).

Convention concernant la gamme Masterpact MTZ1

Dans ce guide, le terme "appareil Masterpact MTZ" désigne les disjoncteurs et les commutateurs.

Disjoncteurs Masterpact MTZ1

Les niveaux de performance disponibles sont les suivants :

  • H, N, N1 : niveau de court-circuit élevé

  • L, L1, LF : court-circuit de niveau extrêmement élevé avec fortes limites de courant et sélectivité importante

Les disjoncteurs sont équipés d'une unité de contrôle Micrologic™ X

Pour des informations complètes sur les modèles de disjoncteurs, les tailles de châssis, les valeurs de coupure, les valeurs de capteur et les unités de contrôle, reportez-vous au document Disjoncteurs et commutateurs Masterpact MTZ - Catalogue (0614CT1701).

Masterpact MTZ1 - Position neutre sur les appareils quadripolaires (4P)

Sur les appareils quadripolaires, le neutre est à gauche en standard. Aucune version neutre côté droit n'est disponible pour les disjoncteurs. Pour les commutateurs, l'utilisateur peut déplacer le neutre vers la droite. Un kit d'étiquetage est fourni avec le commutateur.

QR code for this page

Was this helpful?