63249-420-409

Especificaciones del controlador

Las siguientes secciones enumeran las especificaciones del controlador:

Especificaciones del controlador

Entradas Entradas de contacto seco configurables de manera independiente
Tipos de entrada N.O. mantenido de 2 cables
N.C. mantenido de 2 cables.
Conmutación mantenida de 2 cables
Botón pulsador momentáneo de 2 cables
Encendido temporizado momentáneo de 2 cables
Apagado retardado momentáneo de 2 clables
Momentáneo doble de 3 cables
Temporizador de entradas 1 segundo a 18 horas
Salida de estado 24 VCC (160 mA de carga máxima para todas las salidas combinadas)
Disponible solo para tipos de entrada de 2 cables
Fuente de alimentación auxiliar 24 VCC (corriente máxima 160 mA)
Interfaz de comunicación RS485 Serie: 2 cables dentro del compartimiento de terminales. Se utiliza para comunicaciones MODBUS ASCII/RTU, BACnet MSTP, DMX512.
RS232 Serie: 2 cables dentro del compartimiento de terminales. Utilizado para comunicaciones MODBUS ASCII/RTU, C-Bus.
Ethernet 10/100 Base-T: Dos en el interior del compartimiento de terminales. Uno en el panel frontal. Utilizado para comunicaciones Modbus/Tcp y BACnet IP.
Aviso de parpadeo del interruptor automático Sin parpadeo (predeterminado)
Parpadeo simple (2-30 minutos)
Doble parpadeo (1.er parpadeo: 2-30 minutos; 2.do parpadeo: 1 minuto)
Parpadeo triple (1.er parpadeo: 2-30 minutos; 2.do parpadeo: 1 minuto; 3.er parpadeo: 1 minuto)
Retardo sin parpadeo (2-30 minutos)
Duración del pulso (1-10 segundos)
Repetición del pulso (1-240 minutos)
Retardo escalonado del interruptor automático 0.10 segundos (predeterminado) a 1 segundo
Lógica del sistema Las zonas se configuran para la operación lógica.
AND, OR, XOR, LAST EVENT, COMBO BOOLEAN LOGIC, TRUTH TABLE LOGIC
Terminales Entradas (Phoenix extraíble): #24-18 AWG
Energía auxiliar (Phoenix extraíble): #24-18 AWG
Red (Phoenix extraíble): #24-18 AWG
Panel frontal: RJ-45
Ethernet: RJ-45
Normas ambientales Temperatura de operación: -5 ºC a +65 ºC (temperatura interna del tablero)
Temperatura de almacenamiento: -20 ºC a 85 ºC
Humedad de funcionamiento: del 5 al 95% (sin condensación)
Normas Certificación UL 916 para Equipo de gestión de energía
IEC IEC61000-4-2, ESD, Nivel 4
IEC61000-4-3, Inmunidad radiada, Nivel 3
IEC61000-4-4, Inmunidad transitoria eléctrica rápida (EFT), Nivel 3
IEC61000-4-5, Inmunidad de sobretensión, Nivel 4 - Powerline
IEC61000-4-5, Inmunidad de sobretensión, Nivel 3 - Línea de datos
UL UL916
FCC Parte 15 Clase A
Certificaciones Título 24 de California
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.