63249-420-409

Caractéristiques du contrôleur

Les sections suivantes listent les spécifications du contrôleur :

Caractéristiques du contrôleur

Entrées Entrées à contact sec configurables indépendamment
Types d’entrée 2 fils, maintenu N.O.
2 fils, maintenu N.F.
2 fils, bascule maintenue
2 fils, bouton-poussoir momentané
2 fils, temporisation momentané ON
2 fils, temporisation momentané OFF
3 fils, momentané double
Minuterie d’entrée 1 seconde à 18 heures
Sortie d’état 24 V CC (charge maximale de 160 mA pour toutes les sorties combinées)
Disponible uniquement pour les types d’entrée à 2 fils
Bloc d’alimentation auxiliaire 24 V CC (courant maximum de 160 mA)
Interface de communication Série RS485 : 2 fils à l’intérieur du compartiment de bornier. Utilisé pour les communications MODBUS ASCII/RTU, BACnet MSTP, DMX512.
RS232 série : 2 fils à l’intérieur du compartiment de bornier. Utilisé pour les communications MODBUS ASCII/RTU, C-Bus.
Ethernet 10/100 Base-T : Deux à l’intérieur du compartiment de bornier. Un sur la face avant. Utilisé pour les communications Modbus/TCP et BACnet IP.
Notification par clignotement du disjoncteur Pas de clignotement (par défaut)
Clignotement simple (2-30 minutes)
Clignotement double (1er clignotement : 2-30 minutes; 2e clignotement : 1 minute)
Clignotement triple (1er clignotement : 2-30 minutes; 2e clignotement : 1 minute; 3e clignotement : 1 minute)
Délai sans clignotement (2-30 minutes)
Durée d’impulsion (1-10 secondes)
Répétition d’impulsion (1-240 minutes)
Délai d’échelonnement de disjoncteur 0,10 seconde (par défaut) à 1 seconde
Logique système Les zones sont configurées pour un fonctionnement logique.
AND, OR, XOR, LAST EVENT, COMBO BOOLEAN LOGIC, TRUTH TABLE LOGIC
Bornes Entrées (Phoenix amovibles) : 24-18 AWG
Alimentation auxiliaire (Phoenix amovible) : 24-18 AWG
Réseau (Phoenix amovible) : 24-18 AWG
Face avant : RJ-45
Ethernet : RJ-45
Normes environnementales Température de fonctionnement : –5 °C à +65 °C (température interne du panneau)
Température d’entreposage : –20 °C à 85 °C
Humidité en fonctionnement : 5 à 95 % (sans condensation)
Normes Équipement de gestion de l’énergie homologué UL 916
CEI CEI 61000-4-2, ESD, niveau 4
CEI 61000-4-3, Immunité aux radiations, niveau 3
CEI 61000-4-4, Immunité aux transitoires électriques rapides (EFT), niveau 3
CEI 61000-4-5, Immunité aux ondes de surtension, niveau 4 – Ligne électrique
CEI 61000-4-5, Immunité aux ondes de surtension, niveau 3 – Liaison de données
UL UL916
FCC Part 15, Class A
Certifications California Title 24
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.