Interférences électromagnétiques
Les fonctions de protection et de contrôle énergétique du module TeSys island reposent sur des capteurs de courant. Afin de réduire le risque d’interférence électromagnétique entre deux équipements adjacents, nous recommandons d’appliquer l’une des règles d’installation suivantes si le rapport entre les réglages FLA de deux équipements adjacents dépasse 100:1.
-
Option 1 : Utilisez l’outil de conception et changez l’ordre des avatars sur l’îlot TeSys island pour qu’il n’y ait pas d’équipements proches ayant un rapport FLA >100:1
-
Option 2 : Laissez un espace de 30 mm (1,18 in) entre les deux équipements adjacents.
La figure ci-dessous illustre l’option 2.
Légende
|
A |
Module TeSys island avec un FLA de 0,6 A |
|
B |
Espace recommandé de 30 mm (1,18 in) laissé entre les deux équipements adjacents avec un rapport FLA > 100:1 |
|
C |
Module TeSys island adjacent avec un FLA de 65 A (>0,6 A × 100) |
En outre :
-
Maintenir une distance minimale de 30 cm (11,8 in) entre l’îlot TeSys island et les sources de champs magnétiques 50/60 Hz de forte intensité, tels que des systèmes à bus triphasés.
-
Les modules TeSys island intègrent une protection contre les décharges électrostatiques. Afin de réduire le risque de dommages électrostatiques, déchargez toute l’électricité statique corporelle à la terre avant de manipuler ou d’installer un module.
-
Placez les équipements de communication mobile à au moins 20 cm (7,87 in) de l’îlot TeSys island afin de réduire le risque d’interférence avec l’îlot TeSys island .
-
L’intégration d’équipements de communication radio dans le même tableau ou dans un tableau voisin exige des précautions particulières liées à la transmission d’alimentation et à l’emplacement de l’antenne. Pour plus d’informations, contactez un représentant Schneider Electric.
-
TeSys island est un appareil de classe A conçu pour une utilisation en environnement A (conformément aux FCC Rules & Regulations, Titre 47, Partie 15, Sous-partie B). L’utilisation de TeSys island dans un environnement B peut causer des interférences radio nécessitant des méthodes d’atténuation supplémentaires.
-
Pour plus d’informations sur les pratiques d’installation CEM, reportez-vous au Guide de l’installation électrique de Schneider Electric, EIGED306001, ou contactez un représentant Schneider Electric.