Caractéristiques environnementales
Tous les modules TeSys island sont électriquement isolés entre le circuit électronique interne et les canaux d’entrée/sortie, dans les limites décrites par les caractéristiques environnementales du tableau ci-dessous. Cet équipement est conforme aux exigences CE, comme indiqué dans le tableau.
AVERTISSEMENT |
|---|
|
Risque de fonctionnement inattendu
Vous devez installer et utiliser cet équipement conformément
aux conditions décrites dans le tableau des caractéristiques
environnementales.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Caractéristiques environnementales
|
Température de stockage |
Démarreurs : –25 à +70 °C (–13 à 158 °F) Coupleurs de bus, SIL* Modules, modules d’interface de tension et modules d’E/S : –40 à +80 °C (–40 à 176 °F) |
|
Température de fonctionnement |
–10 à +50 °C (14 à 122 °F) jusqu’à 60 °C (140 °F) avec déclassement (montage horizontal et vertical) |
|
Humidité |
5 à 95 %, sans condensation |
|
Altitude |
Démarreurs : Jusqu’à 2000 m (6561,66 ft) Coupleurs de bus, modules SIL, modules d’interface de tension et modules d’E/S : Jusqu’à 2000 m (6561,66 ft) |
|
Immunité à la corrosion |
Atmosphère exempte de gaz corrosifs |
|
Indice de protection |
IP20 Assure la protection contre la pénétration dans le boîtier des particules de diamètre supérieur à 12,5 mm (0,5 in) |
|
CEM |
Conforme à
la réglementation américaine US Code of Federal Regulations,
Title 47, Part 15 (FCC Part 15) Class A pour les
interférences radio non intentionnelles. |
|
Vibrations |
Montage horizontal et vertical :
|
|
Résistance aux chocs mécaniques |
15 gn à 11 ms en montage horizontal et vertical, conformément à la norme CEI 60068-2-27 |
|
Résistance mécanique |
50 N pour 30 s d’application sur le dessus de l’équipement, perpendiculairement au rail DIN |
|
Degré de pollution |
Degré de pollution 2 selon CEI/EN 61131-2 |
|
Conformité et performance environnementales |
Déclaration REACH – Conformité à l’annexe XVII de la directive européenne REACH Conformité RoHS – Conforme à la directive européenne 2015/863 (UE) et à la directive DEEE |
AVERTISSEMENT