DOCA0270FR-01

Raccordement des modules d’alimentation

Les modules d’alimentation comprennent :

  • Démarreurs standard

  • SIL* Démarreurs

  • Modules d’interface d’alimentation

Les schémas suivants indiquent le raccordement type du module d’alimentation pour moteurs monophasés et triphasés.

Moteurs monophasés

Moteurs triphasés

Outillage requis pour établir les connexions d’alimentation :

  • Un tournevis dynamométrique cruciforme nº 2 et un tournevis dynamométrique à tête plate 6 mm pour les modules d’alimentation Tailles 1 et 2 (voir le tableau ci-dessous)

  • Une clé dynamométrique hexagonale de 4 mm pour les modules d’alimentation Taille 3

D’après la nomenclature et la topologie de l’îlot TeSys island , déterminez les modules qui composent matériellement l’TeSys Avatar. Observez les consignes de câblage suivantes et consultez les schémas de câblage d’avatar pour terminer le câblage des modules d’alimentation.

  1. Effectuez les connexions d’alimentation en amont des équipements de protection contre les courts-circuits.

  2. Effectuez tous les raccordements requis entre les démarreurs pour l’avatar .

  3. Effectuez les raccordements d’alimentation en aval côté charge.

Le tableau ci-dessous indique les types de câble pouvant être utilisés avec les équipements d’alimentation.

Raccordement des équipements d’alimentation

     

Démarreur Taille 1, mm² (AWG)

Démarreur Taille 2, mm² (AWG)

Module d’interface d’alimentation Taille 1 ou 2, mm² (AWG)

Module d’interface d’alimentation Taille 3, mm² (AWG)

     

TPRST009
TPRSS009

TPRST025, 038
TPRSS025, 038

TPRPM009, 038

TPRST065, 080
TPRSS065, 080
TPRPM080

Câble rigide

sans embout de câble

1 conducteur

1—4
(16—12)

1,5—10
(16—8)

1,5—10
(16—8)

1—35
(16—2)

2 conducteurs

1—4
(16—12)

2,5—10
(14—8)

2,5—10
(14—8)

1—25
(16—4)

Câble flexible

sans embout de câble

1 conducteur

1,5—4
(16—12)

2,5—10
(14—8)

1,5—10
(16—8)

1—35
(16—2)

2 conducteurs

1,5—4
(16—12)

2,5—10
(14—8)

1,5—10
(16—8)

1—25
(16—4)

Câble multibrins

avec embout de câble

1 conducteur

1—4
(16—12)

1—6
(16—10)

1—6
(16—10)

1—35
(16—2)

2 conducteurs

1—2,5
(16—14)

1,5—6
(16—10)

1—6
(16—10)

1—25
(16—4)

Longueur dénudée, mm (in)

8
(0,32)

10
(0,4)

10
(0,4)

16
(0,83)

Couple, N·m (lb-in)

1,7 N·m
(15 lb-in)

2,5 N·m
(22 lb-in)

2,5 N·m
(22 lb-in)

35 mm2
(2 AWG) :
8 N·m (70 lb-in)

1—25 mm2
(16—4 AWG) :
5 N·m (44 lb-in)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?