Compatibilité électromagnétique
Spécifications CEM
|
Phénomène |
Norme de base |
Conformité du produit |
Conformité sécurité fonctionnelle |
|---|---|---|---|
|
Immunité aux décharges électrostatiques |
CEI 61000-4-2 |
Décharge dans l’air : 8 kV |
Décharge dans l’air :
8 kV |
|
Champ électromagnétique rayonné |
CEI 61000-4-3 |
Intensité du champ : 10 V/m Intensité du champ : 3 V/m Intensité du
champ : 1 V/m |
Intensité du champ :
20 V/m Intensité
du champ : 10 V/m Intensité du champ : 3 V/m |
|
Transitoires électriques rapides |
CEI 61000-4-4 |
Démarreur, rail DIN et connecteur d’alimentation du coupleur de bus : 2 kV Connecteur analogique et numérique : 1 kV |
Démarreur et rail DIN : 4 kV Connecteur d’alimentation du coupleur de bus, port Ethernet et connecteur SIM : 2 kV |
|
Immunité aux ondes de surtension |
CEI 61000-4-5 |
Démarreur : 2 kV CM (12 Ω) et 1 kV DM Connecteur d’alimentation
du coupleur de bus : Port Ethernet et connecteur analogique : Connecteur numérique : 1 kV CM (42 Ω) et 500 V DM (42 Ω) |
Démarreur :
4 kV CM (12 Ω) et 2 kV DM Connecteur d’alimentation du coupleur de bus : Connecteur SIM, port Ethernet et connecteur analogique : 2 kV CM (42 Ω) |
|
Champ |
CEI 61000-4-6 |
10 Veff (0,15 à 80 MHz) |
20 Veff (0,15 à 80 MHz) |
|
Champ magnétique |
CEI 61000-4-8 |
30 A/m 50/60 Hz |
30 A/m 50/60 Hz |
|
Émissions conduites |
EN 55011 |
Classe A / Environnement A |
|
|
Émissions rayonnées |
EN 55011 |
Classe A / Environnement A |
|
|
NOTE: Les câbles d’entrée
et de sortie de communication et analogique doivent être blindés.
|
|||