Coupleur de bus
Un coupleur de bus unique est toujours présent sur l’îlot TeSys island comme interface de communication de bus de terrain et pour contrôler tous les autres modules de l’TeSys island . Le numéro de référence du coupleur de bus est sélectionné sur la base du protocole du bus de terrain requis indiqué dans le tableau suivant :
Coupleurs de bus
|
Protocole bus de terrain |
Référence |
|
EtherNet/IP |
TPRBCEIP |
|
Modbus TCP |
TPRBCEIP |
|
PROFINET |
TPRBCPFN |
|
PROFIBUS-DP |
TPRBCPFB |
Voici les principales fonctions du coupleur de bus :
-
Communication avec l’automate
-
Gestion des TeSys avatars et des modules associés
-
Collecte de données sur l’état opérationnel et de données de diagnostic à partir des modules de l’îlot TeSys island
-
Communication avec les outils numériques de configuration, d’exploitation et de maintenance
-
Alimentation dédiée aux modules
Le coupleur de bus est raccordé comme suit :
-
En amont du bus de terrain
-
En aval des équipements de l’îlot TeSys island avec le câble plat en guirlande
-
En amont de l’alimentation dédiée
-
En option, un logiciel (EcoStruxure™ Machine Expert programming tool ou SoMove™) est disponible en amont par le biais de son port de service
Le port de service du coupleur de bus et le commutateur Ethernet à deux ports sur le TPRBCEIP et le TPRBCPFN sont situés sur le même réseau. Sur le coupleur de bus TPRBCPFN, le port de service est destiné à une utilisation temporaire pendant la mise en service et le dépannage uniquement.
Le coupleur de bus est équipé d’un emplacement pour carte micro SD, permettant le téléchargement et la sauvegarde sur carte micro SD.
Pour connaître la position du coupleur de bus sur l’îlot TeSys island , voir Présentation de Présentation de TeSys island .