DOCA0270ES-01

Cableado del módulo de potencia

Los módulos de potencia incluyen:

  • Arrancadores estándar

  • SIL* Arrancadores

  • Módulos de interfaz de alimentación

Los siguientes diagramas ilustran el cableado típico del módulo de potencia para motores monofásicos y trifásicos.

Motores monofásicos

Motores trifásicos

Para realizar las conexiones de alimentación, necesitará:

  • Un destornillador de cabeza Phillips #2 y un destornillador de cabeza plana de 6 mm para módulos de potencia de tamaño 1 y 2 (ver tabla a continuación)

  • Llave hexagonal de par de 4 mm para módulos de potencia tamaño 3

Utilizando la topología de la TeSys island y la lista de materiales, determine qué módulos constituyen la composición de hardware para el TeSys Avatar. Use las siguientes pautas de cableado y consulte los diagramas de cableado de avatar para completar el cableado de los módulos de alimentación.

  1. Realice las conexiones de alimentación ascendente a los dispositivos de protección contra cortocircuitos.

  2. Complete cualquier cableado requerido entre los arrancadores del avatar .

  3. Realice las conexiones de alimentación descendente a la carga.

Los dispositivos de alimentación aceptan los rangos de cables que se muestran en la siguiente tabla.

Cableado: dispositivos de alimentación

     

Arrancador tamaño 1, mm² (AWG)

Arrancador tamaño 2, mm² (AWG)

Módulo de interfaz de alimentación de tamaño 1 o 2, mm² (AWG)

Arrancador tamaño 3 con módulo de interfaz de alimentación, mm² (AWG)

     

TPRST009
TPRSS009

TPRST025, 038
TPRSS025, 038

TPRPM009, 038

TPRST065, 080
TPRSS065, 080
TPRPM080

Cable rígido

sin extremo de cable

1 conductor

1-4
(16-12)

1,5-10
(16-8)

1,5-10
(16-8)

1-35
(16-2)

2 conductores

1-4
(16-12)

2,5-10
(14-8)

2,5-10
(14-8)

1-25
(16-4)

Cable flexible

sin extremo de cable

1 conductor

1,5-4
(16-12)

2,5-10
(14-8)

1,5-10
(16-8)

1-35
(16-2)

2 conductores

1,5-4
(16-12)

2,5-10
(14-8)

1,5-10
(16-8)

1-25
(16-4)

Cable trenzado

con extr. cable

1 conductor

1-4
(16-12)

1-6
(16-10)

1-6
(16-10)

1-35
(16-2)

2 conductores

1-2,5
(16-14)

1,5-6
(16-10)

1-6
(16-10)

1-25
(16-4)

Longitud de banda, mm

8
(0,32)

10
(0,4)

10
(0,4)

16
(0,83)

Par, N•m

1,7 N•m

2,5 N•m

2,5 N•m

35 mm2
(2 AWG):
8 N•m

1-25 mm2
(16-4 AWG):
5 N•m

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?