DOCA0270IT-01

Cablaggio modulo di alimentazione

I moduli di alimentazione includono:

  • Starter standard

  • SIL* Starter

  • Interfacce di potenza

Gli schemi seguenti illustrano il tipico cablaggio del modulo di alimentazione per i motori monofase e trifase.

Motori monofase

Motori trifase

Per realizzare i collegamenti elettrici, sono necessari:

  • una chiave dinamometrica con testa a croce n. 2 e una chiave dinamometrica a testa piatta da 6 mm per i moduli di alimentazione di dimensioni 1 e 2 (vedere la tabella seguente)

  • una chiave dinamometrica esagonale da 4 mm per i moduli di alimentazione di dimensione 3

Utilizzando distinta base e topologia di TeSys island , stabilire quali moduli costituiscono la composizione dell'hardware per il TeSys Avatar. Fare riferimento alle linee guida seguenti relative al cablaggio e agli schemi di cablaggio dell'avatar per completare il cablaggio dei moduli di alimentazione.

  1. Effettuare i collegamenti elettrici a monte verso i dispositivi di protezione da cortocircuiti.

  2. Completare il cablaggio necessario tra gli starter per l'avatar .

  3. Effettuare i collegamenti elettrici a valle verso il carico.

I dispositivi di potenza accettano le gamme di cavi indicati nella tabella seguente.

Cablaggio-Dispositivi di potenza

     

Starter dimensione 1, mm² (AWG)

Starter dimensione 2, mm² (AWG)

Interfaccia di potenza dimensioni 1 o 2, mm² (AWG)

Starter più interfaccia di potenza dimensione 3, mm² (AWG)

     

TPRST009
TPRSS009

TPRST025, 038
TPRSS025, 038

TPRPM009, 038

TPRST065, 080
TPRSS065, 080
TPRPM080

Cavo rigido

senza terminazione cavo

1 conduttore

1-4
(16-12)

1,5-10
(16-8)

1,5-10
(16-8)

1-35
(16-2)

2 conduttori

1-4
(16-12)

2,5-10
(14-8)

2,5-10
(14-8)

1-25
(16-4)

Cavo flessibile

senza terminazione cavo

1 conduttore

1,5-4
(16-12)

2,5-10
(14-8)

1,5-10
(16-8)

1-35
(16-2)

2 conduttori

1,5-4
(16-12)

2,5-10
(14-8)

1,5-10
(16-8)

1-25
(16-4)

Cavo intrecciato

con terminazione cavo

1 conduttore

1-4
(16-12)

1-6
(16-10)

1-6
(16-10)

1-35
(16-2)

2 conduttori

1-2,5
(16-14)

1,5-6
(16-10)

1-6
(16-10)

1-25
(16-4)

Lunghezza striscia, mm

8

10

10

16

Coppia, N•m

1,7 N•m

2,5 N•m

2,5 N•m

35 mm2
(2 AWG)
8 N•m

1-25 mm2
(16-4 AWG):
5 N•m

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?