DOCA0131IT-03

Caratteristiche dei morsetti di cablaggio della porta di comunicazione PROFIBUS DP

Informazioni generali

Le principali caratteristiche fisiche di una porta PROFIBUS DP sono:

Interfaccia fisica

RS 485 2 fili multipunto - rete elettrica

Connettore

Morsettiera e SUB-D 9

Interfaccia fisica e connettori

Il controller LTMR dispone di due tipi di connettori, sul frontale:

  1. un connettore schermato SUB D 9,

  2. una morsettiera rimovibile di tipo aperto.

La figura illustra il frontale del controller LTMR con i connettori PROFIBUS DP:

entrambi i connettori sono elettricamente identici. e rispettano gli standard di interoperabilità PROFIBUS DP.

NOTA: occorre collegare il prodotto attraverso sola una porta. Si consiglia l'utilizzo del connettore SUB-D 9.
ATTENZIONE
Funzionamento anomalo dell'apparecchiatura
Il pin VP della morsettiera serve per il collegamento della resistenza di fine linea. Non collegare alimentazione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Piedinatura del connettore SUB-D 9

Il controller LTMR è collegato alla rete PROFIBUS DP con un connettore a 9 pin SUB-D, conformemente al cablaggio seguente:

Il layout del cablaggio SUB-D 9 è il seguente:

N° Polo

Segnale

Descrizione

1

(Shield)

Non usata

2

M24

Non usata

3

RxD/TxD-P (B)

Trasmissione dati positivi (RD+/TD+) = B

4

CNTR-P

Segnale di monitoraggio ripetitore positivo (monitoraggio direzione)

5

DGND

Terra trasmissione dati

6

VP

Tensione di polarizzazione adattatore di fine linea

7

P24

Non usata

8

RxD/TxD-N (A)

Trasmissione dati negativi (RD-/TD-) = A

9

CNTR-N

(Segnale di monitoraggio ripetitore negativo, monitoraggio direzione)

Non usata

Morsettiera di tipo aperto

Il controller LTMR è provvisto dei morsetti plug-in per la rete PROFIBUS DP elencati di seguito, con la configurazione dei pin indicata.

Pin

Segnale

Descrizione

1

Shield

Shield

2

RxD/TxD-N (A)

Trasmissione dati negativi (RD-/TD-) = A

3

RxD/TxD-P (B)

Trasmissione dati positivi (RD+/TD+) = B

4

DGND

Terra trasmissione dati

5

VP

Tensione di polarizzazione adattatore di fine linea

Caratteristiche della morsettiera stile aperto

Connettore

a 5 pin

Passo

5,08 mm (0,2 in.)

Coppia di serraggio

0,5...0,6 N•m (5 lb-in)

Cacciavite piatto

3 mm (0,10 in.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?