PROFIBUS DP-Kommunikationsport – Anschlussmerkmale
Allgemeines
Die physischen Hauptmerkmale eines PROFIBUS DP-Ports sind:
|
Physische Schnittstelle |
Multipunkt-2-Draht-RS 485 – elektrische Vernetzung |
|
Anschluss |
Klemmenleiste und SUB-D 9 |
Physische Schnittstelle und Anschlüsse
Der LTMR-Controller ist an der Vorderseite mit zwei Anschlusstypen ausgestattet:
-
Ein geschirmter 9-poliger SUB-D-Anschlussstecker
-
Eine abnehmbare „Open-Style‟-Klemmenleiste
Beide Anschlüsse sind elektrisch identisch. Sie entsprechen den Kompatibilitätsstandards von PROFIBUS DP.
VORSICHT |
|---|
|
unbeabsichtigter Gerätebetrieb
Pin VP der Klemmenleiste dient zum Anschluss des Leitungsabschlusswiderstands.
Schließen Sie keine Spannungsversorgung an diesen Pin an.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge
haben.
|
Pinbelegung des 9-poligen SUB-D-Steckers
Das SUB-D 9-Anschlussschema ist wie folgt:
|
Nummer der Anschlussklemme |
Signal |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
(Abschirmung) |
Nicht verwendet |
|
2 |
M24 |
Nicht verwendet |
|
3 |
RxD/TxD-P (B) |
Datenübertragung mit positiver Logik (RD+ / TD+) = B |
|
4 |
CNTR-P |
Positives Überwachungssignal Verstärker (Richtungsüberwachung) |
|
5 |
DGND |
Datenübertragung Masse |
|
6 |
VP |
Leitungsabschluss Vorspannung |
|
7 |
P24 |
Nicht verwendet |
|
8 |
RxD/TxD-N (A) |
Datenübertragung mit negativer Logik (RD- / TD-) = A |
|
9 |
CNTR-N |
(Negatives Überwachungssignal Verstärker, Richtungsüberwachung) Nicht verwendet |
„Open-Style“-Klemmenleiste
Der LTMR-Controller verfügt über folgende Steckklemmen und Pinbelegungen für das PROFIBUS DP-Netzwerk:
|
Pin |
Signal |
Beschreibung |
|---|---|---|
|
1 |
Schirmung |
Schirmung |
|
2 |
RxD/TxD-N (A) |
Datenübertragung mit negativer Logik (RD- / TD-) = A |
|
3 |
RxD/TxD-P (B) |
Datenübertragung mit positiver Logik (RD+ / TD+) = B |
|
4 |
DGND |
Datenübertragung Masse |
|
5 |
VP |
Leitungsabschluss Vorspannung |
Merkmale des „Open-Style“- Klemmenblocks
|
Anschluss |
5-polig |
|
Abstand |
5,08 mm (0,2 in.) |
|
Anzugsmoment |
0,5...0,6 N•m (5 lb-in) |
|
Schraubendreher, flach |
3 mm (0,10 in.) |

VORSICHT