DOCA0256ES-01

Configuración del dispositivo

La tabla muestra los datos de configuración del dispositivo para la PROFIBUS DP comunicación.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño
(en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 9

0

2

L/E

1

UINT16

1–15
(paso 1)

8

Tipo de LTMTCT/LTMTCTV sensor module
1 9

2

2

Reservado

1 9

4

2

L/E

1

UINT16

0–8
(paso 1)

0

Tipo de LTMT expansion unit 1
1 9

6

2

Reservado

1 9

8

2

L/E

1

UINT16

0–8
(paso 1)

0

Tipo de LTMT expansion unit 2
1 9

10

2

Reservado

1 9

12

2

L/E

1

UINT16

0–8
(paso 1)

0

Tipo de LTMT expansion unit 3
1 9

14

2

Reservado

1 9

16

2

L/E

1

UINT16

0–8
(paso 1)

0

Tipo de LTMT expansion unit 4
1 9

18

2

Reservado

1 9

20

2

L/E

1

UINT16

0–8
(paso 1)

0

Tipo de LTMT expansion unit 5
1 9

22

2

Reservado

1 9

24

2

L/E

1

UINT16

0–2
(paso 1)

0

LTMT main unit Tipo de sensor de temperatura*:

  • 0: Ninguno

  • 1: PT100

  • 2: PTC binario

1 9

26

8

Reservado

Tipo de LTMTCT/LTMTCTV sensor module

Valor del registro

Referencia

Módulo de sensor

Rango de corriente

0

Ninguna

1-2

Reservado

3

LTMTCT3T

LTMTCT horizontal module

0,3-3 A

4

LTMTCTV3T

LTMTCTV horizontal module

0,3-3 A

5-6

Reservado

7

LTMTCT25T

LTMTCT horizontal module

2,5-25 A

8

LTMTCTV25T

LTMTCTV horizontal module

2,5-25 A

9–10

Reservado

11

LTMTCT100T

LTMTCT horizontal module

10-100 A

12

LTMTCTV100T

LTMTCTV horizontal module

10-100 A

13–14

Reservado

15

LTMTCTV3UT

LTMTCTV horizontal module para aplicaciones conformes a la normativa UL

0,3-3 A

16

LTMTCTV25UT

LTMTCTV horizontal module para aplicaciones conformes a la normativa UL

2,5-25 A

17

LTMTCTV100UT

LTMTCTV horizontal module para aplicaciones conformes a la normativa UL

10-100 A

Unidad de expansión LTMT Tipo

Valor del registro

Referencia

Unidad de expansión

Clasificación IP

0

Ninguno

1

LTMTIN42FM

4 DI y 2 RO

100/240 V CA/V CC

2

LTMTIN42BD

4 DI y 2 RO

24 V CC

3-6

Reservado

7

LTMTAN21

2 AI y 1 AO

8

Reservado

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.