DOCA0256ES-01

Configuración del sistema

En la tabla se muestra la configuración del sistema para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño
(en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 9

154

2

L/E

1

A

UINT16

1-1000
(paso 1)

1

Primario del TC de fase

1 9

156

2

L/E

1

A

UINT16

1-5
(paso 4)

1

Secundario del TC de fase

1 9 158 4 Reservado
1 9

162

2

L/E

1

A

UINT16

1-1000
(paso 1)

1

Primario del TC en velocidad 2

1 9

164

2

L/E

1

A

UINT16

1-5
(paso 4)

1

Secundario del TC en velocidad 2

1 9 166 6 Reservado
1 9

172

2

L/E

0,1

V

UINT16

1100-6900
(paso 1)

4150

Tensión nominal

1 9

174

2

L/E

1

UINT16

  • 0: 50 Hz

  • 1: 60 Hz

0

Frecuencia nominal

1 9

176

2

L/E

1

UINT16

  • 0: L123

  • 1: L132

0

Rotación de fase

1 9

178

2

L/E

1

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: habilitar

1

Entrada de tensión**

1 9

180

2

Reservado

1 9

182

2

L/E

0,1

A

UINT16

1-10000
(paso 1)

25

 Corriente a plena carga

1 9

184

2

L/E

0,1

A

UINT16

1-10000
(paso 1)

25

Corriente a plena carga de velocidad 2

1 9

186

2

L/E

1

UINT16

1-10
(paso 1)

1

NO Pases del secundario del TC de fase
1 9

188

2

L/E

1

UINT16

1-10
(paso 1)

1

NO Pases del secundario de fase en velocidad 2
1 9

190

6

Reservado

1 9

196

2

L/E

1

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: habilitar

1

Modo de prueba

1 9 198

2

L/E

1

UINT16

  • 0: no

  • 1: sí

0

Enclavamientos de derivación durante la prueba

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.