DOCA0256ES-01

Protección de sobrecargas térmicas

En la tabla se muestran los datos de protección de sobrecargas térmicas para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 5

0

2

L/E

1

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: alarma

  • 2: disparo

  • 3: alarma y disparo

3

Ajuste de funciones

1 5

2

2

L/E

0,01

UINT16

100-150
(paso 5)

115

Factor de servicio

1 5

4

2

L/E

1

UINT16

5-40
(paso 5)

10

Clase de disparo

1 5

6

2

L/E

1

%TM*

UINT16

80-100
(paso 5)

80

Nivel de alarma

1 5

8

2

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: restablecer clave

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: comunicación

  • Bit 3: automático

8

Modo de restablecimiento*

1 5

10

2

L/E

1

%TM*

UINT16

30-95
(paso 5)

90

Nivel de restablecimiento térmico

1 5

12

2

L/E

1

%TM*

UINT16

5-100
(paso 5)

90

Nivel de inhibición de arranque

1 5

14

2

L/E

1

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: habilitar

0

Función de enfriamiento

1 5

16

2

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(paso 1)

0

Tiempo de enfriamiento

1 5

18

2

L/E

1

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: habilitar

0

Función de pausa

1 5

20

2

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(paso 1)

0

Tiempo de pausa

1 5

22

2

L/E

1

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: habilitar

0

Función de bloqueo

1 5

24

2

L/E

1

%TM*

UINT16

80-95
(paso 5)

80

Nivel de bloqueo

1 5

26

2

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(paso 1)

0

Tiempo de bloqueo

1 5 28 2 L/E

1

UINT16

  • 0: deshabilitar

  • 1: habilitar

0

Ventilador auxiliar

1 5 30

6

Reservado

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.