集中式 Modbus 架构
简介
在集中式 Modbus 架构中,智能模块化单元 (IMU) 会与通讯接口(IFE 服务器或 IFM 接口)进行通讯。IFE 服务器和 IFM 接口分组到阀岛中,并排安装在 DIN 导轨,并通过堆叠附件互连。
集中式 Modbus 架构
下图举例显示了配备三个 IMU 的集中式 Modbus 架构:
-
由 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器以及用于获取 Ethernet 连接的 IFE Ethernet 配电盘服务器组成的 IMU。
-
由 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器、IFM 接口和 FDM121 显示器组成的 IMU。
-
由 PowerPacT H-, J-, 和 L-frame 断路器、IO 模块、IFM 接口和 FDM121 显示器组成的 IMU。
|
A |
MasterPacT NT/NW 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器中的 MicroLogic 脱扣单元的 24 Vdc AD 电源 |
|
B |
ULP 模块用 24 Vdc ABL8 电源 |
|
C |
IO 模块 |
|
D |
与堆叠附件一起被分组的 IFM 接口 |
|
E |
Modbus 接线端子 |
|
F |
IFE 服务器 |
|
G |
RJ45 插头 ULP 线缆 |
Modbus 电缆连接
|
A |
Modbus 接线端子 |
|
B |
24 Vdc 电源 |
|
C |
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆 |
|
D |
ULP 接线端子 |
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆连接到 IFM 接口。使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0、D1 和 0 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。
接线图
|
A |
24 Vdc 电源 |
|
B |
Modbus 接线端子 |
|
C |
IFM 接口 |
|
D |
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆 |
|
E |
位于 Modbus 末端的接地连接件,当 Modbus 客户端安装在与其所连接的 IFM 接口相同的电气设备中时,使用此接地连接件 |
有关电缆屏蔽管理的信息,请参阅衔接多台电气设备的 Modbus 连接规则。
IFE Ethernet 配电盘服务器电源
IFE Ethernet 配电盘服务器的接线图
|
A |
24 Vdc 电源 |
|
B |
Modbus 接线端子 |
|
C |
IFM 接口 |
|
D |
IFE 服务器 |
单个电源分段的示例
|
A |
ULP 模块用 24 Vdc ABL8 电源 |
|
B |
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆 |
|
C |
NSX 线缆 |
|
D |
IFM 接口 |
|
E |
接入到第二个机柜的 Modbus 电缆 |
|
F |
Modbus 接线端子 |
带单个电源分段的 Modbus 电缆连接
-
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆连接到 IFM 接口。使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0、D1 和 0 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。
-
接入到第二个机柜的 Modbus 电缆可以与分组中的任何 IFM 接口相连。它使用黄铜夹扣来确保送往第二个机柜的 Modbus 信号的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。
接入到第二个机柜的 24 Vdc 电源电缆可以与分组中的任何 IFM 接口相连。它可确保接入到第二个机柜的 24 Vdc 电源的连续性。
单个电源分段的接线图
|
A |
24 Vdc 电源 |
|
B |
位于 Modbus 末端的接地连接件,当 Modbus 客户端安装在与其所连接的 IFM 接口相同的电气设备中时,使用此接地连接件 |
|
C |
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆 |
|
D |
IFM 接口 |
|
E |
Modbus 接线端子 |
有关电缆屏蔽管理的信息,请参阅衔接多台电气设备的 Modbus 连接规则。
多个电源分段的示例
当需要使用多个 24 Vdc 电源时(请参阅分段式电源),可以沿着 Modbus 电缆使用多个电源分段。
|
A |
ULP 模块用 24 Vdc ABL8 电源 |
|
B |
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆 |
|
C |
与堆叠附件一起被分组的 IFM 接口 |
|
D |
接入到第二个机柜的 Modbus 电缆 |
|
E |
接入到第三个机柜的 Modbus 电缆 |
|
F |
Modbus 接线端子 |
带多个电源分组的 Modbus 电缆连接
-
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0、D1 和 0 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。
-
接入到第二个机柜的 Modbus 电缆使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0、D1 和 0 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。
单独的 24 Vdc 电源与第二个机柜相连。
-
接入到第三个机柜的 Modbus 电缆使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0、D1 和 0 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。
单独的 24 Vdc 电源与第三个机柜相连。
多个电源分段的接线图
|
A |
24 Vdc 电源 |
|
B |
位于 Modbus 末端的接地连接件,当 Modbus 客户端安装在与其所连接的 IFM 接口相同的电气设备段中时,使用此接地连接件 |
|
C |
来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆 |
|
D |
IFM 接口 |
|
E |
各台电气设备之间的 Modbus 电缆 |
|
F |
Modbus 接线端子 |
有关电缆屏蔽管理的信息,请参阅衔接多台电气设备的 Modbus 连接规则。