0602IB1504-03

Fuente de alimentación del sistema ULP

Sistemas de distribución de alimentación

El sistema de distribución de alimentación se puede instalar siguiente cualquiera de estas topologías:

  • Topología de estrella:

    En una columna, se recomienda el sistema de distribución en estrella para minimizar las perturbaciones electromagnéticas a causa de la impedancia común.

  • Topología de encadenamiento:

    El sistema de distribución de alimentación encadenada permite la continuidad del servicio: un dispositivo se puede desconectar sin afectar a los demás, mientras que la impedancia común y la caída de tensión en los dispositivos son limitadas.

Sistema de distribución de alimentación en estrella

El diagrama siguiente muestra el diseño de un sistema de distribución de alimentación en estrella (CC o CA). En esta configuración, sólo el enlace entre la fuente de alimentación principal y los terminales de conexión es impedancia común. La impedancia común se minimiza. Cuanto más corto es el cable (C), más baja es la impedancia común.

El cableado de cada dispositivo se debe realizar con cables de par trenzado para evitar bucles y emisiones radiadas.

A

Fuente de alimentación

B

0 V connection of power supply

C

Cable entre la fuente de alimentación y los terminales de conexión

D

Terminales de conexión

E

Dispositivo (D1-Dn)

Sistema de distribución de alimentación encadenada

Los dispositivos del sistema se conectan en un encadenamiento y en un bucle, en el que el primer y el último dispositivo están conectados directamente a la fuente de alimentación.

Los cables ubicados entre el encadenamiento y el bucle para volver a conectar a la fuente de alimentación deben tenderse juntos para evitar que se produzca un bucle de corriente y que se generen perturbaciones electromagnéticas.

El diagrama siguiente muestra el diseño de un sistema de distribución de alimentación encadenada en una sola columna. En esta configuración, se requiere cableado adicional que cierre el encadenamiento.

A

Fuente de alimentación

B

0 V connection of power supply

C

Dispositivo (D1-Dn)

D

D Último dispositivo conectado a la fuente de alimentación en la línea

Cableado que cierra el encadenamiento

Sistema de distribución de alimentación en un sistema con varias columnas

En un sistema de distribución de alimentación con varias columnas, es posible alimentar tres o cuatro dispositivos por línea si el consumo de corriente es bajo (inferior a 500 mA) y la longitud total es inferior a 5 m (16,4 ft).

En el diagrama siguiente se muestra el diseño del sistema de distribución de alimentación en un sistema global con varias columnas:

  • Los dispositivos (D1-Dn) se conectan en estrella para reducir la impedancia común.

  • Las columnas (C1-Cn) se conectan en encadenamiento con cableado de bucle adicional para minimizar la caída de tensión, reducir la impedancia común y proporcionar continuidad al servicio.

Columnas conectadas en topología de encadenamiento con cables para volver a conectar a la fuente de alimentación cercanos al bucle

Dispositivos conectados en topología en estrella

Consumo de los módulos ULP

Para limitar las caídas de tensión en los cables ULP, el consumo de cada puerto RJ45 ULP está limitado a 300 mA.

En la siguiente tabla se muestra el consumo de los módulos ULP:

Módulo

Consumo típico

(24 V CC a 20 °C/68 °F)

Consumo máximo

(19,2 V CC a 60 °C/140 °F)

Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático

100 mA

140 mA

Servidor de panel IFE Ethernet

100 mA

140 mA

Interfaz Ethernet integrada EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ

115 mA

180 mA

Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

21 mA

30 mA

Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

100 mA

130 mA

Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático

21 mA

30 mA

MicroLogic Unidad de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
5 o 6 para interruptores automáticos PowerPacT H-, J-, y L-frame

30 mA

55 mA

Unidad de control MicroLogic X para interruptor automático MasterPacT MTZ (con alimentación del módulo de puerto ULP)

200 mA

335 mA

Módulo de control del estado del interruptor automático BSCM para interruptor automático PowerPacT H-, J-, y L-frame

9 mA

15 mA

MicroLogic Unidades de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
para interruptores automáticos MasterPacT NT/NW y PowerPacT H-, J-, y L-frame

100 mA

100 mA

Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP para interruptores automáticos MasterPacT NT/NW y PowerPacT P- y R-frame

40 mA

65 mA

Interfaz de servicio

0 mA (la interfaz de servicio tiene su propia fuente de alimentación)

0 mA (la interfaz de servicio tiene su propia fuente de alimentación)

Probador UTA

0 mA (el probador UTA tiene su propia fuente de alimentación)

0 mA (el probador UTA tiene su propia fuente de alimentación)

Características de la fuente de alimentación

AVISO
PÉRDIDA DE DOBLE AISLAMIENTO
  • Alimente la unidad de control MicroLogic X solo con una fuente de alimentación MBTS (Muy baja tensión de seguridad) de 24 V CC, conectada a través del módulo del puerto ULP o el bloque de terminales para la fuente de alimentación externa (F1- F2+). Preste atención a la polaridad.
  • No conecte aparatos que no tengan doble aislamiento a la fuente de alimentación MBTS de 24 V CC que se esté utilizando para alimentar la unidad de control MicroLogic X . Por ejemplo, no utilice la misma fuente de alimentación MBTS de 24 V CC para alimentar una unidad de control MicroLogic X para interruptores automáticos MasterPacT MTZ y una unidad de disparo MicroLogic A/E/P/H para interruptores automáticos MasterPacT NT/NW.
Si no se siguen estas instrucciones, se obtendrá un sistema aislado básico/único.

Las fuentes de alimentación de 24 V CC del sistema ULP deben ser del tipo MBTS (Muy baja tensión de seguridad) para proporcionar una coordinación de aislamiento y distribuir una MBTS a lo largo de toda la longitud de las conexiones ULP. La alimentación de 24 V CC se debe conectar en el extremo primario a una zona de distribución de baja tensión, cuya categoría de sobretensión sea inferior o igual a la de la fuente de alimentación de 24 V CC:

  • Las fuentes de alimentación de categoría de sobretensión IV se pueden conectar directamente al sistema de barra de bus de un tablero de distribución de baja tensión principal.

    Las fuentes de alimentación AD de Schneider Electric tienen una categoría de sobretensión IV.

  • Las fuentes de alimentación de una categoría de sobretensión inferior a IV no se pueden conectar directamente al sistema de barra de bus de un tablero de distribución de baja tensión principal. Por tanto, se necesita como mínimo un transformador de aislamiento de circuito entre el sistema de barra de bus de un tablero de distribución de baja tensión principal y un circuito de control que se pueda conectar al primario de la fuente de alimentación de 24 V CC.

    Las fuentes de alimentación de Phaseo ABL8 de Schneider Electric tienen una categoría de sobretensión II, al igual que la mayoría de las fuentes de alimentación estándar.

Las fuentes de alimentación de 24 V CC de MBTS del sistema ULP se pueden utilizar para suministrar alimentación a otros dispositivos siempre y cuando tengan doble aislamiento o aislamiento reforzado para conservar la característica de MBTS de la fuente de alimentación. Estos dispositivos no se deben conectar a 0 V o a 24 V CC a la conexión a tierra local de la máquina ni a la conexión a tierra de protección.

Conexión de 0 V

La alimentación de 0 V puede conectarse a una tierra local o ser flotante. La tabla siguiente muestra los casos de uso y sus recomendaciones.

Conexión de 0 V

Requisitos

Recomendaciones

0 V conectado a tierra

  • Sistema de alimentación eléctrica con conexión a tierra de neutro TN-S

  • Tierra mallada

  • Los dispositivos reciben alimentación de la misma fuente.

  • La fuente de alimentación se instala en el mismo equipo eléctrico que los dispositivos.

  • Una o más conexiones de 0 V a tierra: 0 V de los dispositivos sin conexión a tierra en la instalación que incluye la fuente de alimentación y los dispositivos.

Compruebe que la tensión de modalidad común entre la fase y la tierra no supere los 7 V CA. De lo contrario, añada una fuente de alimentación para reducir la carga.

0 V flotante

Si uno o varios de los requisitos para conectar 0 V a tierra no se cumplen, los 0 V de la fuente de alimentación deben mantenerse flotantes.

Se recomienda usar un dispositivo de supervisión de aislamiento (Vigilohm IM20, por ejemplo) para detectar el primer defecto de fase a tierra y mejorar la continuidad del servicio.

Valores nominales de las fuentes de alimentación

Las reglas para los valores nominales de las fuentes de alimentación son las siguientes:

  • Para diseñar la fuente de alimentación dedicada para módulos de comunicación, compruebe la corriente de cortocircuito (Icc) máxima. Esta no debe exceder los 20 A. Se trata de la corriente máxima de cortocircuito que pueden soportar los módulos ULP. Por ejemplo, la Icc de la fuente de alimentación ABL8 está limitada a 14 A para una corriente nominal de 10 A.

  • El valor nominal de la tensión de alimentación de 24 V CC para el módulo ULP más lejano debe ser 24 V CC +/−10 % (de 21,6 a 26,4 V CC).

Fuentes de alimentación de 24 V CC recomendadas

Las fuentes de alimentación de 24 V CC recomendadas son:

  • Fuentes de alimentación Schneider Electric Phaseo ABL8 (de 3 a 10 A, categoría de sobretensión II), recomendadas para instalaciones de gran tamaño.

  • Fuentes de alimentación Schneider Electric AD (1 A, categoría de sobretensión IV), recomendadas en los casos siguientes:

    • Para una instalación limitada a varias IMU.

    • Como fuente de alimentación para MicroLogic unidades de disparo Micrologic

      01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
      en interruptores automáticos MasterPacT NT/NW o PowerPacT P- y R-frame.

Característica

Fuente de alimentación Phaseo ABL8

Fuente de alimentación AD

Ilustración

Categoría de sobretensión

Categoría II según IEC 60947-1

  • Categoría IV según IEC 62477-1 (modelo de V CA)

  • Categoría III según IEC 62477-1 (modelo de V CC)

  • Categoría III según UL 61010-1

Tensión de alimentación de entrada de CA

  • 110-120 V CA

  • 200-500 V CA

  • 110-130 V CA

  • 200-240 V CA

Tensión de alimentación de entrada de CC

  • 24-30 V CC

  • 48-60 V CC

  • 100-125 V CC

Fuerza de la resistencia dieléctrica

  • Entrada/salida: 4 kV de valor eficaz durante 1 minuto

  • Entrada/tierra: 3 kV de valor eficaz durante 1 minuto

  • Salida/tierra: 0,5 kV de valor eficaz durante 1 minuto

  • Entrada/salida:

    • 3 kV eficaces durante 1 minuto (modelo de 110-130 V CA y de 200-240 V CA)

    • 3 kV eficaces durante 1 minuto (modelo de 110-125 V CC)

    • 2 kV eficaces durante 1 minuto (modelo de 24-30 V CC y de 48-60 V CC)

  • Entrada/tierra: 3 kV de valor eficaz durante 1 minuto

  • Salida/tierra: 1,5 kV de valor eficaz durante 1 minuto

Temperatura

  • 50 °C (122 °F)

  • 60 °C (140 °F) con 80 % de carga nominal máxima

70 °C (158 °F)

Corriente de salida

Limitada a 10 A

1 A

Ondulación

200 mV pico-pico

200 mV pico-pico

Configuración de la tensión de salida para compensación de pérdida en la línea

De 24 a 28,8 V CC

De 22,8 a 25,2 V CC

NOTA: Para aplicaciones que requieran una categoría de sobretensión superior a II, instale un supresor de sobretensiones cuando use un módulo ABL8 de 24 V CC.

Referencias de fuentes de alimentación

Fuente de alimentación

Valor nominal

Tensión de entrada/salida

Número de referencia

Fuente de alimentación Schneider Electric AD

Categoría primaria de sobretensión IV

Temperatura: De -25 °C a +70 °C (de -13 ºF a +158 °F)

1 A

24/30 V CC-24 V CC

LV454440

48/60 V CC-24 V CC

LV454441

100/125 V CC-24 V CC

LV454442

110/130 V CA-24 V CC

LV454443

200/240 V CA-24 V CC

LV454444

Fuente de alimentación Schneider Electric Phaseo ABL8

Categoría primaria de sobretensión II

Temperatura: de 0 a 60 °C (de 0 a 140 °F) (reducida a un 80 % de la corriente superior a 50 °C [122 °F])

3 A

100/500 V CA-24 V CC

ABL8RPS24030

5 A

100/500 V CA-24 V CC

ABL8RPS24050

10 A

100/500 V CA-24 V CC

ABL8RPS24100

NOTA: Ejemplo de otras fuentes de alimentación compatibles: unidad de fuente de alimentación Phoenix Contact TRIO POWER, TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D (número de referencia 2903145).

Reglas de conexión de la fuente de alimentación de 24 V CC

Para reducir la interferencia electromagnética, siga estas reglas:

  • Los conductores de entrada y salida de la fuente de alimentación de 24 V CC deben estar tan apartados físicamente entre sí como sea posible.

  • Los conductores de salida de la fuente de alimentación de 24 V CC deben estar trenzados.

  • Los conductores de salida de la fuente de alimentación de 24 V CC, los cables de comunicación o la línea protegida por un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) deben cruzar los cables de alimentación perpendicularmente.

  • Los cables de la fuente de alimentación de 24 V CC deben cortarse a medida y colocarse sobre la estructura metálica de la carcasa conectada a tierra. No forme bucles con el cable sobrante.

  • Coloque siempre los cables de la fuente de alimentación de 24 V CC planos sobre la estructura metálica conectada a tierra de las columnas para evitar bucles de tierra.

  • Para tender cables sensibles, resiga las esquinas por dentro de las carcasas, teniendo en cuenta el radio de curvatura del cable.

Características del cable de la fuente de alimentación de 24 V CC

Las reglas para una instalación estándar de la fuente de alimentación de 24 V CC en el sistema ULP son las siguientes:

  • Conecte la fuente de alimentación a un cable con un par trenzado.

  • La distancia mínima entre el cable de la fuente de alimentación y otras señales de la instalación debe ser la siguiente:

    • Distancia entre los circuitos de alimentación y control = 100 mm (3,9 in)

    • Distancia entre el circuito de alimentación y los cables de 24 V CC o comunicación = 200 mm (7,9 in)

    • Distancia entre el circuito de control y los cables de 24 V CC o comunicación = 100 mm (3,9 in)

Para limitar las interferencias electromagnéticas, aplique las siguientes reglas de instalación adicionales:

  • Conecte la fuente de alimentación a un cable blindado de par trenzado.

  • El blindaje del cable debe estar conectado a abrazaderas CEM.

  • Las abrazaderas de latón deben tener un diámetro adecuado para el tipo de cable y fijaciones compatibles con la instalación (por ejemplo, tornillo o carril DIN; abrazaderas de latón EMClip ® SKHZ de Indu-Sol).

Equilibrio de carga de la fuente de alimentación de 24 V CC

El valor nominal de la fuente de alimentación depende del equilibrio de carga, que viene determinado por el consumo de los dispositivos de la IMU. Siga este procedimiento para verificar que el valor nominal de la fuente de alimentación sea correcto:

Paso

Acción

1

Calcule el equilibrio de carga de la fuente de alimentación teniendo en cuenta el consumo del módulo ULP .

2

Mida la tensión en el último dispositivo conectado a la fuente de alimentación en la línea.

3

Compruebe que la medición sea compatible con la tolerancia del dispositivo.

4

En caso de caída de tensión, lleve a cabo una de las acciones siguientes:

  • Aumente la sección transversal del cable de la fuente de alimentación.

  • Haga un bucle hasta la fuente de alimentación desde la última columna de una arquitectura de encadenamiento o desde el último dispositivo del equipo eléctrico.

Modalidad de alimentación de 24 V CC

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Use la misma alimentación AD o Phaseo ABL8 de MBTS de 24 V CC para alimentar todos los módulos ULP de una unidad funcional inteligente (IMU).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  • Según los requisitos de potencia generales del sistema, se puede utilizar la misma fuente de alimentación MBTS de 24 V CC para alimentar varias IMU.

  • Utilice una fuente de alimentación de 24 V CC independiente para alimentar las bobinas MN/MX/XF o el motorreductor MCH.

Módulo

Modalidad de la fuente de alimentación

Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático

Debe conectarse a una fuente de alimentación de 24 V CC y no puede recibir alimentación a través de su puerto ULP.

Servidor de panel IFE Ethernet

Debe conectarse a una fuente de alimentación de 24 V CC y no puede recibir alimentación a través de su puerto ULP.

Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

Debe conectarse a una fuente de alimentación de 24 V CC (1) y no puede recibir alimentación a través de su puerto ULP.

Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

Debe conectarse a una fuente de alimentación de 24 V CC y no puede recibir alimentación a través de su puerto ULP.

Módulo de puerto ULP para interruptores automáticos MasterPacT MTZ

Debe conectarse a una fuente de alimentación de 24 V CC y no puede recibir alimentación a través de su puerto ULP.

Unidad de control MicroLogic X para interruptores automáticos MasterPacT MTZ

Alimentación desde el módulo de puerto ULP.

Interfaz Ethernet integrada EIFE para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ

Alimentación desde el módulo de puerto ULP.

Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático

  • Debe conectarse a una fuente de alimentación en una instalación independiente o si no se encuentra al final de la línea ULP.

  • Alimentación desde el resto de los módulos ULP a través del cable ULP si se encuentra al final de la línea ULP.

MicroLogic Unidad de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
5 o 6 para interruptores automáticos PowerPacT H-, J-, y L-frame

Alimentación desde el resto de los módulos ULP a través del cable ULP.

Módulo de control del estado del interruptor automático BSCM para interruptores automáticos PowerPacT H-, J-, y L-frame

Alimentación desde el resto de los módulos ULP a través del cable ULP.

MicroLogic unidad de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
para interruptores automáticos MasterPacT NT/NW y PowerPacT P- y R-frame

Debe recibir alimentación de una fuente de alimentación AD exclusiva.

Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP para interruptores automáticos MasterPacT NT/NW y PowerPacT P- y R-frame

Alimentación desde el resto de los módulos ULP a través del cable ULP.

(1) La conexión de una interfaz IFM a la fuente de alimentación de 24 V CC depende del montaje de la interfaz IFM:

  • Si la interfaz IFM está apilada en un servidor IFE, solo se debe alimentar el servidor IFE con una fuente de alimentación de 24 V CC.

  • Si las interfaces IFM están apiladas sin servidor IFE, solo se debe alimentar una de las interfaces IFM con una fuente de alimentación de 24 V CC.

  • Una sola interfaz IFM debe recibir alimentación de una fuente de alimentación de 24 V CC.

Fuente de alimentación de 24 V CC para MicroLogic unidades de disparo Micrologic
01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
en interruptores automáticos MasterPacT NT/NW o PowerPacT P- y R-frame

AVISO
RIESGO DE DISPARO IMPREVISTO EN ENTORNOS RUIDOSOS
Use una fuente de alimentación independiente AD de 24 V CC para alimentar la MicroLogic unidad de disparo Micrologic
01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
en interruptores automáticos MasterPacT NT/NW o PowerPacT P- y R-frame y sus contactos programables M2C o M6C opcionales.
Si no se siguen estas instrucciones, se pueden producir disparos imprevistos.

Una fuente de alimentación AD de 24 V CC de MBTS puede alimentar varias MicroLogic unidades de disparo Micrologic

01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
en interruptores automáticos MasterPacT NT/NW o PowerPacT P- y R-frame, en función de los requisitos de alimentación generales del sistema:

  • Hasta diez MicroLogic unidades de disparo Micrologic

    01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
    sin contactos programables M2C o M6C.

  • Hasta cinco MicroLogic unidades de disparo Micrologic

    01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...
    con contactos programables M2C o M6C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?