将 MasterPacT NT/NW 以及 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器与 ULP 系统相连
简介
使用断路器 BCM ULP 线缆将 MasterPacT NT/NW 以及 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器与 ULP 系统相连。该断路器必须具有一个 BCM ULP 断路器通讯模块。
BCM ULP 断路器通讯模块
断路器随附有 BCM ULP 断路器通讯模块,该模块安装在 MicroLogic 脱扣单元后方且连接到微动开关:
-
对于手动型设备:
-
OF、SDE 和/或 SD 触点
-
-
对于电动型设备:
-
OF、SDE、PF、CH 触点
-
与 MX1 和 XF 通信电压释放装置的连接套件
-
BCM ULP 断路器通讯模块独立于脱扣单元。它与以下器件进行双向通讯:
-
ULP 系统通过断路器 BCM ULP 线缆
-
MicroLogic 脱扣单元通过红外接口
BCM ULP 部件号取决于断路器类型。
|
示意图 |
部件号 |
文档 |
|---|---|---|
|
S48188(固定式 MasterPacT NT) |
说明书:48049-293-02 |
|
|
S47485(抽出式 MasterPacT NT) |
||
|
S47405(固定式 MasterPacT NT) |
MasterPacT NW 低压电源/隔离盒式断路器 - 用户指南 相关的文件 |
|
|
S48384(抽出式 MasterPacT NW) |
||
|
S64205(带标准操作手柄的 PowerPacT P 型,PowerPacT R 型) |
说明书:48049-338-01 |
|
|
S64206(抽出式 PowerPacT P 型) |
||
|
S64207(电动式 PowerPacT P 型) |
断路器 BCM ULP 线缆
断路器 BCM ULP 线缆用于将配有 BCM ULP 模块和/或 MicroLogic 脱扣单元的 MasterPacT NT/NW 或 PowerPacT P- 和 R-frame 断路器连接至 ULP 模块。
它具有三种可用长度,并在实现与 ULP 模块的直接连接时与插头型 RJ45 连接器端接。
|
示意图 |
长度 |
部件号 |
文档 |
|---|---|---|---|
|
L = 0.35 m (1.15 ft) |
LV434195 |
说明书:S1A73172 |
|
|
L = 1.3 m (4.26 ft) |
LV434196 |
||
|
L = 3 m (9.84 ft) |
LV434197 |
||
|
L = 5 m (16.4 ft) |
LV434198 |