Conexión de interruptores automáticos MasterPacT NT/NW y PowerPacT P- y R-frame al sistema ULP
Introducción
Use el cable BCM ULP del interruptor automático para conectar los interruptores automáticos MasterPacT NT/NW y PowerPacT P- y R-frame al sistema ULP. El interruptor automático debe tener un módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP.
Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP
El módulo de comunicaciones de interruptor automático BCM ULP, suministrado con el interruptor automático,
se instala detrás de MicroLogic
la unidad de disparo
Micrologic
-
Para los dispositivos con mando manual:
-
Contactos OF, SDE o SD
-
-
Para los dispositivos con mando eléctrico:
-
Contactos OF, SDE, PF, CH
-
Kit de conexión a los disparadores de tensión con comunicación MX1 y XF
-
El módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP es independiente de la unidad de disparo. Se comunica de manera bidireccional con:
-
El sistema ULP a través del cable BCM ULP del interruptor automático
-
MicroLogic La unidad de disparo Micrologic
01/2019: This VL is used for Micrologic 5.0 X, Micrologic 6.0 X, Micrologic 7.0 X...a través de una conexión de infrarrojos
El número de referencia de BCM ULP depende del tipo de interruptor automático.
|
Ilustración |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|
|
S48188 (MasterPacT NT fijo) |
Hoja de instrucciones: 48049-293-02 |
|
|
S47485 (MasterPacT NT seccionable) |
||
|
S47405 (MasterPacT NT fijo) |
Interruptor automático MasterPacT NW de potencia en baja tensión/en caja aislada - Guía del usuario Documentos relacionados |
|
|
S48384 (MasterPacT NW seccionable) |
||
|
S64205 (PowerPacT marco P con manilla de maniobra estándar, PowerPacT marco R) |
Hoja de instrucciones: 48049-338-01 |
|
|
S64206 (PowerPacT marco P seccionable) |
||
|
S64207 (PowerPacT marco P con mando eléctrico) |
Cable BCM ULP del interruptor automático
El cable BCM ULP del interruptor automático se utiliza para conectar
un interruptor automático MasterPacT
NT/NW o PowerPacT
P- y R-frame provisto del módulo BCM ULP o MicroLogic
la unidad de disparo
Micrologic
Está disponible en tres longitudes y termina con un conector RJ45 para la conexión directa a un módulo ULP.
|
Ilustración |
Longitud |
Número de referencia |
Documentación |
|---|---|---|---|
|
L = 0,35 m (1,15 ft) |
LV434195 |
Hoja de instrucciones: S1A73172 |
|
|
L = 1,3 m (4,26 ft) |
LV434196 |
||
|
L = 3 m (9,84 ft) |
LV434197 |
||
|
L = 5 m (16,4 ft) |
LV434198 |