Características del cable Modbus
Introducción
Cuando se utiliza un cable Modbus que no sea el cable con número de referencia 50965 de Schneider Electric, este debe tener las características siguientes:
-
Cable apantallado con dos pares trenzados:
-
Un par de comunicación para la señal RS 485, con una impedancia típica de 120 Ω y sección mínima de 0,25 mm2 (24 AWG). Los colores recomendados de los hilos son blanco y azul.
-
Un par de alimentación de 24 V CC. La sección depende de la corriente que pasará y de la longitud del cable Modbus requerido, con las siguientes restricciones: 0,32 mm2 (22 AWG) mínimo para una alimentación de 24 V CC a 1 A, y 0,5 mm2 (20 AWG) mínimo para una alimentación de 24 V CC a 3 A.
Los colores recomendados de los hilos son negro y rojo.
-
-
Trenza de pantalla, con hilo de continuidad de pantalla (para conectar la pantalla al borne de tierra en el conector de 5 pines de la interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático).
-
Tensión nominal de aislamiento de la funda externa: 300 V mínimo.
El cable debe cumplir los requisitos de instalación en cuanto a los valores nominales de tensión y temperatura. Es responsabilidad del usuario seleccionar el cable correcto para la instalación específica.
Reglas de conexión
El cable Modbus que se recomienda más abajo debe seguir las reglas y recomendaciones de conexión definidas en esta guía.
Referencias
En la siguiente tabla se muestran dos números de referencia de cable Modbus recomendados:
|
Tipo de instalación |
Valor nominal de 24 V CC |
Sección del par de alimentación |
Número de referencia |
Comentario |
|---|---|---|---|---|
|
Instalación limitada a pocas unidades funcionales inteligentes |
1 A |
0,34 mm2 (22 AWG) |
Belden número de referencia 3084A1 |
Diámetro externo limitado a 7 mm (0.27 in) para facilitar el cableado |
|
Grandes instalaciones: todas las topologías |
3 A |
0,75 mm2 (18 AWG) |
Belden referencia 7895A1 |
Cable recomendado con hilo de continuidad de pantalla de 9,6 mm (0.38 in) de diámetro |
|
El cable debe cumplir los requisitos de instalación en cuanto a los valores nominales de tensión y temperatura. Es responsabilidad del usuario seleccionar el cable correcto para la instalación específica. |
||||