Modbus 电缆特性
简介
如果使用除 Schneider Electric 部件号 50965 之外的 Modbus 电缆,则它必须具有以下特性:
-
带有两对双绞线的屏蔽电缆:
-
一对用于 RS 485 信号的通讯双绞线,带有 120 Ω 的典型阻抗和至少 0.25 mm2 (24 AWG) 的横截面。这对双绞线的推荐使用颜色为白色和蓝色。
-
一对 24 Vdc 电源双绞线。其横截面取决于待传输的电流和所需 Modbus 电缆的长度,且具有以下限制:对于 1 A 24 Vdc 电源,至少为 0.32 毫米2 (22 AWG);对于 3 A 24 Vdc 电源,至少为 0.5 毫米2 (20 AWG)。
这对双绞线的推荐使用颜色为黑色和红色。
-
-
屏蔽层编织扎带,带有屏蔽层排扰线(用于将屏蔽层与单个断路器用 IFM Modbus-SL 接口 5 引脚连接器上的接地端子相连)。
-
外护套的标称绝缘电压:至少为 300 V。
电缆必须符合电压和温度额定值的安装要求。用户有责任为具体的安装选择正确的电缆。
连接规则
以下推荐的 Modbus 电缆必须遵循本指南中定义的连接规则和建议。
部件号
下表列出了两种推荐 Modbus 电缆的部件号:
|
装置类型 |
24 Vdc 额定值 |
电源双绞线的横截面 |
部件号 |
注释 |
|---|---|---|---|---|
|
限定供少数 IMU 使用的装置 |
1 A |
0.34 毫米2 (22 AWG) |
Belden 部件号 3084A1 |
外径限定为 7 毫米(0.27 英寸)以便于接线 |
|
大型装置:所有拓扑 |
3 A |
0.75 毫米2 (18 AWG) |
Belden 部件号 7895A1 |
带有屏蔽层排扰线和 9.6 毫米(0.38 英寸)直径的推荐电缆 |
|
电缆必须符合电压和温度额定值的安装要求。用户有责任为具体的安装选择正确的电缆。 |
||||