DUG_Schneider Charge_WH-03

Caractéristiques techniques

Schneider Charge

Caractéristiques générales

Portée

Schneider Charge

Nom du produit

Schneider Charge

Type de produit

Station de recharge à courant alternatif

Description du pôle

3 P + N / 1 P + N

Mode de montage

Montage mural

Tension nominale d’alimentation

400 V CA, (+/- 10 %), 50-60 Hz triphasé

230 V CA, (+/- 10 %), 50-60 Hz monophasé

Puissance de sortie nominale

11 kW 16 A (3 P +N)

7,4 kW 32 A (1 P +N)

22 KW 32 A (3 P+N)

Raccordement

Câblage par le haut, l’arrière ou le bas

Protection intégrée

Filtre CC 6 mA RCD-DD

Courant d’alimentation maximal

32 A

16 A

Type de prise de courant

1 (T2S uniquement)

Câble relié

Câble relié de 5 m ou 7 m avec connexion T2

Système de mise à la terre

TT, TN-S, TN-C-S, IT/TT sans neutre (230 V CA uniquement)

Entrées numériques pour l’énergie

Entrée de signal numérique à connecter à un protocole TIC à contact sec (France uniquement) iMNX/MNX

Système de gestion de la charge

Possibilité de connexion à un système de délestage EVA2HPC1 ou EVA4HPC1 (1PH) EVA2HPC3 (3PH)

Signalisation locale

Face avant : 1 LED multicolore, fonction : indication du statut Bouton latéral : affichage LED pour le réglage Wi-Fi et la fonctionnalité d’appairage avec système de délestage (accessoire)

Communication

OCPP 1.6j pour la connexion à l’application Wiser de Schneider Electric ou aux applications tierces Connectivité Wi-Fi® ou port Ethernet pour la connexion à la box Internet

Application pour smartphone

Oui. Accès gratuit à Wiser Home

Fonctionnalités à distance avec l’application Wiser

Programmation de charge, démarrage/arrêt à distance, consommation/coût d’énergie. Surveillance et historique

Compteur

Unité de contrôle microprogrammée intégrée pour la mesure : précision de 1 %

Accessoires

Module de délestage pour support de câble VE de système de gestion de la charge.

Caractéristiques techniques

Normes

IEC/EN 61851-1

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

CEI 61851-21-2

Certifications du produit

CE

EV Ready/mobilized approved (offre France)

Niveau de protection IP

IP55 selon CEI 60529

Niveau de protection IK

IK10 selon CEI 62262

Température de l’air ambiant pour le fonctionnement

Prise T2S :

- 35 °C ~ 45 °C (3P 32 A)

- 30 °C ~50 °C (1P 32 A)

- 30 °C ~ 55 °C (3P 16 A)

Câble relié avec connecteur T2 :

- 35 °C ~ 50 °C (1P 32 A)

- 35 °C ~ 55 °C (3P 16 A)

Température de stockage

- 40 °C ~ 85 °C

Humidité relative

5 ~ 95 %

Altitude

≤ 2 000 mètres

Hauteur x largeur x profondeur

Version du câble relié : 352*244*107 mm. Version T2S : 352*244*117 mm (sans couvercle de prise)

Poids net

Prise T2S : 3,2 KG

Version du câble relié avec connecteur T2 :

1P+N 5 m 5,5 kg / 7 m 5,3 kg

3P+N 5 m 4,4 kg / 7 m 5,1 kg

Statut de l’offre de durabilité

Réglementation REACH

Déclaration REACH

Directive RoHS UE

Déclaration conforme à la directive RoHS UE

Offre de durabilité

Sans mercure

Oui

Informations sur l’exemption RoHS

Oui

Divulgation environnementale

Profil Environnemental Produit

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Système de délestage Schneider Charge

Caractéristiques

Monophasé

Triphasé

Alimentation électrique

TT,TN, IT/TT

sans neutre(230 V CA uniquement), 50/60 Hz

TT,TN, IT/TT

sans neutre(230 V CA uniquement), 50/60 Hz

Entrée d’alimentation

220-240 V CA (+/- 10 %) 50/60 Hz

220-240 V CA (+/- 10 %) 50/60 Hz

Puissance nominale

4 W

5 W

Nombre de phases

L+N

L1+L2+L3+N

Fonctionnalité d’appairage

Fonctionnalité d’appairage entre la station de recharge Schneider Charge. Jusqu’à 6 jeux peuvent être utilisés simultanément dans la plage de fonctions de l’automate (longueur du câble d’alimentation de 200 mètres)

Communication par interface réseau

Communication de ligne électrique avec la station de recharge Schneider Charge.

Intervalle de sondage

1 000 ms

Application photovoltaïque

Adapte en permanence la puissance de charge en tenant compte de la consommation domestique et de l’énergie auto-générée (PV, vent, stockage...)

Température de fonctionnement

-30°C / +50°C

Température de stockage

-40°C / +85°C

Humidité

5 % - 95 % sans condensation

Altitude

≤ 2000 m

Protection mécanique contre la pénétration

Usage intérieur

Rafraîchissement

Refroidissement naturel

Dimensions

70 x 93 x 69 mm

72 x 89 x 75 mm

Poids

196 g

180 g

Certification et réglementation

EN 61010-1, EN 61326-1

Classe

Classe faible : 16 A à 50 A

Classe élevée : 32 A à 100 A

Classe faible : 16 A à 50 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?