Hoofdapparaat koppelen
- In het Start-scherm, tikt u op
.
- Tik op Apparaten >
> Energie.
- Selecteer PowerTag Energy (A).
- De pagina Apparaat detecteren zoekt een minuut om de beschikbare PowerTags weer te geven.
- Als er meer dan één PowerTag beschikbaar is, selecteer er dan één van (B).
- Op de pagina Apparaatconfiguratie tikt u op Identificeren om de hoofd-PowerTag te herkennen. Dit zal de Netwerk PowerTag zijn die de hoofdinkomer meet.
- Tik op OK in het meldingsvenster wanneer u klaar bent met het identificeren van de PowerTag.
- Tik op
(C) om een label toe te wijzen aan de hoofd-PowerTag.
De lijst met labels verschijnt op de pagina Type. - Selecteer een labeltype (D) en tik op Opslaan (E).
Zodra het type Netwerk is geselecteerd, wordt standaard de Naam als hoofdinkomer toegewezen.
- Tik op
(F) en selecteer Ja/Nee als u zonnepanelen hebt geïnstalleerd.
- Ja: Raadpleeg Apparaat koppelen met on-grid zonne-energiesysteem.
- Nee: Als u geen zonnepanelen hebt. Ga verder naar stap 11.
De richting van de energiestroom wordt automatisch ingeschakeld (H). - Stel de Grid
limiet (G) in.OPMERKING: De grid limiet is de maximale toelaatbare stroom op het netwerk op uw contract. Het helpt het uitschakelen van de stroom te voorkomen door de belastingen uit te schakelen, zodat het stroomverbruik onder een bepaalde limiet blijft. De grid limiet wordt standaard ingesteld op meting in kVA.
Selecteer uw grid limiet (kVA/A/kW) in het keuzemenu, en tik vervolgens op
en voer met het toetsenbord een waarde in volgens uw land. In de volgende tabel worden de standaardwaarden binnen het bereik weergegeven:
Land
Standaardwaarde
Bereik
Frankrijk
36 kVA
1– 42 kVA
Duitsland
60 A
15-160 A
Spanje
15 kW
1-42 kW
België
40 A
15-160 A
Zweden
20 A
16-63 A
Finland
20 A
16-63 A
Denemarken
25 A
25-35 A
BELANGRIJK: U kunt geen waarde invoeren die groter of kleiner is dan het opgegeven bereik. - Schakel de wisselknop Omgekeerde richting (I) in als de richting van de energiestroom van Huis naar Netwerk is.BELANGRIJK: Het inschakelen van de Omgekeerde richting zorgt ervoor dat de richting van de energiestroom correct is.
- Tik op Opslaan (J).
Nadat u het apparaat hebt gekoppeld, verschijnt een successcherm met de volgende opties:
-
+ Nieuw apparaat toevoegen: Tik erop om door te gaan met het koppelen van extra apparaten.
-
Start het gebruik van uw apparaat: Tik erop om te starten met het gebruik van uw apparaat.
OPMERKING: Het successcherm verschijnt alleen als u bent aangemeld als Huiseigenaar.U ziet nu het nieuw toegevoegde apparaat op het tabblad Control onder de tabbladen Alle en Kamer.
OPMERKING: Als u slechts één PowerTag in het hele Wiser-systeem hebt, dan zal de pagina Controle niet zichtbaar zijn. Alle functies zijn toegankelijk via de pagina Home.OPMERKING: U krijgt een melding om het tarief in te voeren nadat de PowerTag in gebruik is genomen, zie Tarief instellenOPMERKING: Als u uw tarief al hebt geconfigureerd, dan wordt u naar het Start-scherm geleid om de status van het apparaat te bekijken. -