Données techniques
|
Tension nominale : |
230 V, 50 Hz (CA UNIQUEMENT) |
|
|
Consommation d’énergie : |
7,3 W |
|
|
Objectif de la commande : |
Contrôle électrique, contrôle manuel + automatique, contrôle par détection |
|
|
Type de charge et courant nominal : |
Circuit de charge 16 A résistif ou (3A) inductif pour une charge en fil pilote (FP)* IMPORTANT: *Ne convient pas aux chauffages par plinthes.
|
|
|
Indice de protection IP : |
IP44 |
|
|
Bornes et câblage : |
Convient aux tailles de conducteurs 1,0 - 2,5 mm² Longueur de la bande isolante : 6,5 mm |
|
|
Température de fonctionnement : |
de 0 °C à 60 °C |
|
|
Température de stockage : |
de -20 °C à 65 °C |
|
|
Type de commande : |
Classe II |
|
|
Méthode de montage de la commande : |
Commande montée de manière indépendante |
|
|
Méthode de régulation de la mise à la terre : |
La commande n’est pas mise à la terre. Les bornes sont fournies pour la liaison des conducteurs de mise à la terre externes. |
|
|
Méthode de fixation de cordons non détachables : |
Fixations de type Y |
|
|
Étendue du dispositif de détection : (si installé) |
Plage de réglages de température du capteur de température externe de 5 °C à 30 °C ±5 % |
|
|
Valeur de fonctionnement : |
Commande en fonction de l’heure modifiable par l’utilisateur du système électrique/de chauffage (uniquement au niveau du système via les régulateurs de passerelle) |
|
|
Degré de pollution : |
2 |
|
|
Tension nominale d’impulsion : |
4 kV |
|
|
Test de pression à bille : |
115 °C |
|
|
Classe de logiciel : |
A |
|
|
Technologie radio/fréquence : |
2,4 GHz |
|
|
Portée du signal radio : |
30 m d’espace libre |
|
|
Puissance maximum de radiofréquence transmise : |
+13 dBm (20 mW) |
|
|
Dimensions du produit : (H x l x P) |
162 x 67 x 30 mm |
|
|
Protocole de communication : |
certifié Zigbee 3.0 |
|
|
Sondes de plancher compatibles en cas de chauffage électrique au sol : |
|
|