Technische Daten
|
Nennspannung: |
230 V, 50 Hz (NUR AC) |
|
|
Leistungsaufnahme: |
7,3 W |
|
|
Zweck der Steuerung: |
Elektrische Steuerung, Manuelle + automatische Steuerung, Erfassungssteuerung |
|
|
Lasttyp und Nennstrom: |
16 A ohmscher oder (3 A) induktiver Lastkreis für Pilotlast (FP)* WICHTIG: *Nicht für Sockelheizungen geeignet
|
|
|
Schutzart: |
IP44 |
|
|
Klemmen und Verdrahtung: |
Geeignet für Leitergrößen 1,0 - 2,5 mm² Länge der Abisolierung 6,5 mm |
|
|
Betriebstemperatur: |
0 °C bis 60 °C |
|
|
Lagertemperatur: |
-20 °C bis 65 °C |
|
|
Steuerungsklasse: |
Klasse II |
|
|
Montageart der Steuerung: |
Unabhängig montierte Steuerung |
|
|
Erdungsmethode: |
Die Steuerung ist nicht geerdet. Klemmen sind für den Anschluss externer Erdungsleiter vorgesehen. |
|
|
Befestigungsart für nicht abnehmbare Kabel: |
Typ Y |
|
|
Größe des Sensorelements: (falls vorhanden) |
Einstellbereich des externen Temperatursensors von 5 °C bis 30 °C ±5 % |
|
|
Betriebswert: |
Benutzervariable Zeitsteuerung von elektrischen Systemen/Heizsystemen (nur auf Systemebene über Hub-Controller) |
|
|
Verschmutzungsgrad: |
2 |
|
|
Bemessungsstoßspannung: |
4 kV |
|
|
Kugeldrucktest: |
115 °C |
|
|
Softwareklasse: |
A |
|
|
Funktechnologie/ Frequenz: |
2,4 GHz |
|
|
Funkreichweite: |
30 m Freifeld |
|
|
Maximal übertragene Funkfrequenzleistung: |
+13 dBm (20 mW) |
|
|
Produktabmessungen: (H x B x T) |
162 x 67 x 30 mm |
|
|
Kommunikationsprotokoll: |
Zigbee-3.0-zertifiziert |
|
|
Kompatible Bodensensoren bei elektrischer Fußbodenheizung: |
|
|