Informações técnicas
|
Versões: |
Controlador de Piso radiante Quente/Frio (CCTFR6600 e WF762F1A0902) UFH Quente (CCTFR6610) UFH Quente/Frio 24 V (CCTFR6620) |
|
|
Fonte de alimentação: |
230 V / 24 V CA ±10% 50 Hz |
|
|
Zonas e dispositivos por sistema: |
Máx. 6 por zona, máx. 16 por sistema, máx. 32 dispositivos por sistema |
|
|
Temperatura ambiente: |
Em operação 0 °C a 50 °C, Armazenamento -10 °C a 55 °C |
|
|
Humidade ambiente: |
Em operação 25% a 85%, Armazenamento 15% a 85% |
|
|
Resolução de temperatura do sensor remoto: |
1 °C |
|
|
Sem energia: |
Relés normalmente abertos |
|
|
Sem fios: |
2,4 GHz (Bidirecional, Mesh) |
|
|
Alcance do sinal: |
30 m espaço livre |
|
|
Intensidade máxima do sinal: |
14 dBm (25 mW) |
|
|
Classe de poluição: |
2 |
|
|
Classe energética: |
IV = 2% |
|
|
Classe de software: |
A |
|
|
Valor do fusível: |
3,15 A |
|
|
Relés: |
Normalmente aberto 2(1) A |
|
|
Número de atuadores de 3 W por canal: |
Zonas 1 e 2.....4 Atuadores Zonas 3 e 4.....2 Atuadores Zonas 5 e 6.....1 Atuadores |
|
|
Número de atuadores de 3 W por dispositivo: |
14 |
|
|
Tensão nominal de sobrecarga: |
4 kV |
|
|
Terminais (verde): |
Sem parafuso para o tipo Y 0,08-1,5 mm², AWG 16-28 |
|
|
Classe de proteção: |
Classe II |
|
|
Proteção de entrada: |
IP30 |
|
|
Antena: |
Antena externa (fornecida) |
|
|
Função automática: |
Não aplicável: o termostato controla a temperatura |
|
|
Versão básica do método de controlo de ligação à terra: |
Dispositivo sem ligação à terra. Isolamento duplo. |
|
|
Versão completa do método de controlo de ligação à terra: |
O dispositivo não tem ligação à terra. É fornecido um terminal para um cabo de ligação à terra externo. Isolamento duplo. |
|
|
Dimensões: |
305 x 90 x 65 mm (LxAxP) |
|